800008 - Filtros de modelo sellado para línea de succión - Serie Sporlan SF | Parker NA

Filtros de modelo sellado para línea de succión - Serie Sporlan SF | #800008

800008

Filtros de modelo sellado para línea de succión - Serie Sporlan SF | #800008

SF-4811-T


Especificaciones técnicas

  • Filtration Area: 48 (cu in)
  • Longitud: 13.1
  • Opciones: Pressure tap included
  • Diámetro: 3.00
  • Opciones de derivación incluidas: Yes
  • Tipo de conexión: ODF
  • Tamaño de la conexión (pulg): 1-3/8
  • Presión de trabajo máxima: 400 psig
Safety Warning

Información del artículo

The Sporlan SF series Suction Filters remove solid debris and contaminants down to 25 microns to protect the compressor and ensure long system life.  For refrigeration and air conditioning systems up to 100 Tons.

Markets
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Removes all types of system debris to protect the compressor
• Optional Relief Feature can be use to bypass filter if desired
• Sizes from 11 sq. in. 388 sq. in. of filtration area
• Solid copper ODF fittings available
• Suitable for use with HCFC, HFC, HFO, and HC refrigerants
• UL Listed for 500 psig rated pressure for HCFC & HFC refrigerant use
• RoHS, REACH, ATEX, and PED compliant

Applications
• Suction filtering of solid debris and contaminants

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Sporlan Division

206 Lange Drive

Washington, MO 63090 USA

Teléfono

+1 (636) 239-1111

Fax

+1 (636) 239-9130

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
840599