Soportes de sujeción | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de accesorio

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Soportes de sujeción Soportes de sujeción

Soportes de sujeción

Las abrazaderas de Parker están diseñadas para permitir la instalación rápida y sencilla de acumuladores hidráulicos. Fabricado a partir de carbono y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Bracket
  • Materiales de fabricación: Carbono
  • Anchura: 130 to 240 mm
  • Peso: 0.8 to 7 kg
  • Tipo de productos: CE89, CE108, CE159A, CE300
  • Factor de diseño: Forma A, forma B, forma C, Shape B, Shape C
  • Diámetro del orificio de montaje: 2, 4
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los soportes de acumulador están diseñados para soportar de manera segura los acumuladores en posición vertical. Están disponibles para todos los pesos y tamaños de los modelos de acumuladores (vejiga, pistón, cojín hidráulico, etc.) y pueden diseñarse para entornos hostiles con recubrimientos protectores. Soportes calculados según el peso del acumulador.

Los soportes se suministran con una banda acolchada de goma para proteger la carcasa y el revestimiento protector, y para evitar vibraciones. Los soportes también están disponibles en acero inoxidable.

Se ha incluido una selección de números de pieza, sin embargo, contáctenos para obtener más opciones. Todas las dimensiones y la información técnica para los números de pieza incluidos en esta página se incluyen en el Catálogo del acumulador que se puede descargar desde la pestaña Soporte del producto.

Mercados:
• industrial
• Móvil
• Energía
• Procesamiento
• Petróleo y gas
• defensa
• Renovable
• Marina
• Minería
• recursos naturales
• HVAC

Características y beneficios:
• Diseñado para soportar de forma segura los acumuladores en posición vertical.
• Amplia gama de tamaños para adaptarse a todos los modelos de acumuladores (vejiga, pistón, cojín hidráulico, etc.) y tipos.
• Recubrimientos protectores disponibles con materiales para adaptarse a ambientes hostiles.
• Además del soporte, sugerimos usar abrazaderas de acumulador para asegurar un acumulador.

Aplicaciones
• Equipamiento agrícola
• Equipos de construcción
• Silvicultura
• Manipulación / Grúas
• Energía eólica
• Unidades de energía hidráulica
• Sistemas de lubricación
• Generación de energía
• Transmisión y distribución de energía
• defensa
• Compresores de aire y gas
• Banco de pruebas
• Automatización de entretenimiento
• moldeo
• Prensas de plástico
• Fundición a presión
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Herramientas de máquina
• Marina
• O y G

Para obtener más información, descargue nuestro catálogo de acumuladores o contáctenos.

Anteriormente calificado como Olaer y Olaer Fawcett Christie.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de accesorio
20151903620 Suitable for 1 - 5 Litre Accumulators
20118703620 Suitable for 4, 6 & 10 Litre EHV Accumulators
20109003620 Suitable for 10 - 50 Litre EHV Accumulators less than 550 bar
20150800100 Suitable for 100 - 200 Litre EHV Accumulators

Productos Recomendados


687PDC
687940