2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA

2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA

The hydraulically pilot operated check valve for subplate mounting series SVLA in size NG06 is proven part of the wide Parker pilot control range for DIN cartridge valves.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Check valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Oil pilot
  • Tipo de montaje: Subplate mounting
  • Función: N/A
  • Configuración: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Presión de fisuración: N/A
  • Índice de caudal máximo: 5 L/min
  • Caudal: N/A
  • Dirección de flujo: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Tipo de conexión: N/A
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil, Water glycol
  • Material de la junta: NBR
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Peso: 0.9 kg

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker hydraulically pilot operated check valves for subplate mounting series SVLA in size NG06 enable a reliable operation. They complete Parker's wide pilot control range for DIN cartridge valves. By this modular system, many pressure functions are documented. SVLA is also used as pilot valve of the slip-in cartridge check valves series SVLB.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics - increases reliability
• MTTFD value 75 years - ensures long service life
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Flow rate maximum 5 l/min

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Material de la junta
SVLA1006P07 NBR

687PDC
687478