BA502000030 - Junta de pistón y junta de vástago simétricas de la serie BA de Prädifa, Ultrathan® | Parker NA

Junta de pistón y junta de vástago simétricas de la serie BA de Prädifa, Ultrathan® | #BA502000030

Click to View CAD Model

Junta de pistón y junta de vástago simétricas de la serie BA de Prädifa, Ultrathan® | #BA502000030

Junta de vástago para cilindros hidráulicos de simple efecto, con diseño compacto de poliuretano PARK-O-PAK®. Para aplicaciones de alta presión. Perfil de sellado robusto para soportar condiciones operativas exigentes.


Especificaciones técnicas

  • Ancho de la ranura: 12.5
  • Temperatura mínima de servicio (C): -30
  • Diámetro interior (mm): 50
  • Temperatura máxima de servicio (C): 80
  • Diámetro exterior (mm): 60
  • Altura del elemento (mm): 11.4
  • Material de la junta: P5004
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: TPU (poliuretano)
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0.5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C a 100 C) °C
  • Rango de presión: Alta presión (< 500 bar) bar
Safety Warning

Información del artículo

La junta de vástago BA PARK-O-PAK®, hecha de Ultrathan® y resistente al desgaste, cuenta con un diseño de junta compacta para aplicaciones hidráulicas. Gracias a su diseño simétrico, la junta también puede utilizarse como junta de pistón.
La junta tórica garantiza la precarga de los labios de sellado, incluso con presiones bajas o vacío. Debido al buen comportamiento de ajuste de la junta tórica elastomérica, esta precarga es sobre todo constante. A medida que la presión del sistema se incrementa, la compresión de las aristas selladoras aumenta debido a la deformación causada por la presión del perfil de sellado.

Hay tres variantes de la serie de productos PARK-O-PAK®. La serie de productos BA es adecuada para ranuras estándar; por ejemplo, las que cumplen la norma ISO 5597. La serie de productos SA es adecuada para diseños compactos con ejes cortos. La serie de productos TA es adecuada para diseños con radios reducidos; por ejemplo, para cilindros telescópicos.


• Perfil de sellado robusto para soportar las condiciones operativas más exigentes.
• Resistencia al desgaste extrema.
• Instalación más sencilla.
• No sensible a los picos de presión.
• Alta resistencia a la extrusión.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.
• Valores bajos de deformación permanente por compresión.
• Es posible conseguir tamaños adicionales mediante mecanización en cortos plazos de tiempo.

Rango de aplicación:
Principalmente, para el sellado de núcleos y varillas de pistón en aplicaciones de trabajo pesado en sistemas hidráulicos móviles y estáticos.

La junta de vástago BA está disponible en los compuestos siguientes:
00030: aplicaciones industriales
00020: trabajo ligero
00043: bajas temperaturas
00064: trabajo pesado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424