T5-1LI-03-1EEB-1 - T2-05 Micro Diaphragm Pump | Parker NA

T2-05 Micro Diaphragm Pump | #T5-1LI-03-1EEB-1

T5-1LI-03-1EEB-1

T2-05 Micro Diaphragm Pump | #T5-1LI-03-1EEB-1

Parker's T5-LI 6,000 hour life diaphragm pump is ideal for medium duty cycle applications requiring high reliability and ultra low inductance for intrinsic safety devices


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la bomba: Single Head
  • Caudal libre: Up to 0.8 L/min
  • Tipo de bomba: Pressure and/or Vacuum
  • Opciones del motor: Coreless Brush (Low Inductance)
  • Duración de la vida útil: Up to 6, 000 hours
  • Tipo de productos: Diaphragm Pump
  • Para tipo de fluido: Air, Gas
  • Aplicación de la industria: Portable Gas Detection, Gas Sampling, Medical Instruments, Trace Detection, Sidestream CO2, Negative Pressure Wound Therapy, Compression Therapy
  • Caudal: 0.8 L/min
  • Peso: 14 g
  • Presión de trabajo: 6.2 psi, 430 mbar
  • Longitud: 1.15 inch, 29.3 mm
  • Presión continua máxima: 2.0 psi, 138 mbar
  • Anchura: 0.53 inch, 13.5 mm
  • Rango de presión de vacío: -5.3 psi, -274 mm-Hg
  • Altura: 0.89 inch, 22.6 mm
  • Presión de vacío continua máxima: -2 psi, -104 mm-Hg
  • Tipo de motor: Coreless Brush (Low Inductance)
  • Duración de la vida útil: 6000 Hours
  • Material del cuerpo: ABS
  • Materiales del diafragma: EPDM
  • Nivel de ruido: 45 dBA
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 50 °C
Safety Warning

Información del artículo

Parker's T2-05 13.5 mm wide micro diaphragm pump is designed to fit where other pumps cannot due to its small, compact package size. The T2-05 flow path is optimized to deliver high flow with high efficiency resulting in extended battery life. The pump's low power, small size, and light weight play a critical role in portable gas detection and medical applications. The T2-05 LI pump model enables intrinsic safety capabilities for sampling of hazardous gases, typical of industrial and mining operations.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Productos relacionados



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Teléfono

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821