Accesorios para Tanques - Medidores de Nivel de Fluido/Temperatura, Interruptores de Nivel Capacitivos y de Flotador | #H00361-009


LOADING IMAGES
H00361-009

Accesorios para Tanques - Medidores de Nivel de Fluido/Temperatura, Interruptores de Nivel Capacitivos y de Flotador | #H00361-009

Parker ofrece una amplia gama de equipos de depósito y accesorios para tanques diseñados para garantizar el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas hidráulicos.


Especificaciones técnicas

  • Tipo: Level Gauge
  • Longitud: 254 mm (10")
  • Tipo de conexión del puerto: M12
  • Material de la junta: Fluoroelastomer
  • Opciones: Excl. Thermometer
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Agrictulture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Forestry
  • Aplicación: Deck and Mobile Cranes, Firefighting Equipment, Forwarders, Hydraulic Presses, Marine Steering Units, Power Packs, Waste Management, Dump and Fork Lift Trucks, Excavators, Harvesters, Waste Balers, Reach Stackers, Wheeled Loaders, Drilling Equipment, Industrial Power Units
  • Tecnología: Hydraulics, Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter Accessories
  • Serie del producto: Fluid Level / Temperature Gauges
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Presión de trabajo: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 85 °C
  • Material del alojamiento: Resilient nylon with plated metal guard
Safety Warning

Información del artículo

Medidores de nivel de fluido/temperatura de doble propósito


Los medidores de nivel de líquido / temperatura utilizan una fijación universal que está diseñada para el montaje del tanque delantero o trasero. Los medidores están disponibles en tres tamaños, cada uno con montaje de dos orificios en centros de 76 mm, 127 mm y 254 mm. Después de colocar el medidor, los pernos simplemente se aprietan para proporcionar un sello seguro. Los sellos de sección cuadrada minimizan la probabilidad de fugas, mientras que el sistema de montaje de dos puntos elimina los problemas de distorsión del tanque.


Los medidores de nivel de fluido/temperatura cuentan con una lente de alta visibilidad de una sola pieza para mayor seguridad. La lente está moldeada en poliamida transparente e irrompible para garantizar una indicación precisa y clara del nivel de aceite y la temperatura.



Funciones:

• Disponible con roscas de perno M10 o M12

• Rango de escala del termómetro: 30 a +90 °C (86 a +194 °F)

• Temperatura de trabajo: -30 a +90 °C (22 a +194 °F)



Interruptor de nivel de flotador ajustable - Serie FL


La serie FL comprende una gama de interruptores de nivel de flotador único montados verticalmente que funcionan con el probado principio de interruptor e imán Reed. El usuario puede adaptar los interruptores de flotador de la serie FL para una aplicación en particular, ajustando la longitud del tubo del interruptor de flotador. También es posible que el usuario seleccione la configuración de conmutación invirtiendo el flotador, lo que proporciona una operación de "apertura en aumento" o "cierre en aumento". La unidad se suministra parcialmente ensamblada, con instrucciones detalladas para que el usuario complete el ensamblaje según las especificaciones de la aplicación e instale la unidad.


Funciones:

• Disponible en tres longitudes: 500 mm, 1000 mm y 1500 mm

• Vástago con el interruptor de láminas y el flotador ya colocados en su posición

• Tensión de alimentación: 240 Vac máximo, 300 Vdc máximo

• Corriente de conmutación: 0,5 A

• Montaje: cabezal roscado BSP de 1"

• Junta: arandela de sellado de 2 mm de espesor



Interruptor capacitivo de nivel de líquido – Serie CLS46


El interruptor de nivel de líquido capacitivo CLS46 complementa la gama existente de instrumentos de medición de nivel suministrados por Parker Hannifin. El interruptor es un dispositivo activo diseñado para enviar una señal de alarma si el líquido cae por debajo de un nivel preestablecido. El interruptor de nivel no tiene partes móviles, lo que minimiza su huella y lo hace adecuado para aplicaciones donde el espacio y el acceso dentro de los recipientes son limitados. La serie CLS46 también cuenta con un retardo incorporado, lo que la convierte en una alternativa eficaz a los interruptores operados mecánicamente, que a menudo pueden dispararse mal debido a la vibración y / o turbulencia del fluido.


Adecuado para su uso con aceites minerales que se utilizan normalmente en motores o actuadores hidráulicos compatibles con latón, PTFE y NBR.


Funciones:

• El circuito de retardo evita falsas alarmas (10 segundos)

• El diseño totalmente eléctrico elimina los componentes móviles

• Corriente de alimentación: 3,0 mA

• Tensión de alimentación: 7 – 40 Vdc

• Función de prueba integrada

• Sellado: IP67

• Rango de temperatura del fluido: -40 a +130 °C (-22 a +194 °F)

• Rango de temperatura ambiente: -40 a +100 °C (22 a +194 °F)

• Peso: 53 gramos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472