BGT1210QBPER323 - Filtro de línea de retorno montado en la parte superior del tanque: Serie BGT | Parker NA

Filtro de línea de retorno montado en la parte superior del tanque: Serie BGT | #BGT1210QBPER323

BGT1210QBPER323

Filtro de línea de retorno montado en la parte superior del tanque: Serie BGT | #BGT1210QBPER323

La serie BGT cuenta con prefiltración mediante una columna magnética y una derivación de flujo completo con baja histéresis. Presión máxima de 10 bares Caudal máximo de 2400 l/min.


Especificaciones técnicas

  • Elemento de filtro: 10Q Microglass *
  • Válvula de derivación (bares): 1, 5 *
  • Capacidad de flujo (l/min): 500 *
  • Tipo de conexión del puerto: 2"SAE *
  • Caudal: 0 to 580 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 1.5 bar
  • Tipo de conexión: 2"SAE
  • Tipo de elemento de filtro: 10Q Microglass
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Tipo de indicador: No indicator, Port plugged R
  • Opciones: Diffuser type T
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Tipo de montaje: Tank Mounted, Tank Mounted
  • Marca: Parker
  • Rango de presión: 10 bar, 0 to 34 bar, 0 to 500 psi
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter
  • Tipo de filtro: Tanktop Mounted Return Line Filter
  • Serie del producto: BGT Series
  • Caudal: 500 L/min
  • Aplicación: • Mobile cranes
    • Excavators
    • Deck cranes
    • Fire fighting equipment
    • Hydraulic presses
    • Waste balers
    • Industrial power units
    • Fork lift trucks
  • Material del alojamiento: Aluminium, Aluminium
  • Temperatura de funcionamiento: -40 / +100 °C
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos marcados con un asterisco * en los menús desplegables son opciones estándar.

Filtros de línea de retorno montados en tanque de la serie BGT de la sección de Filtración de Parker.
Los filtros de línea de retorno montados en la parte superior del tanque BGT cuentan con filtración previa mediante una columna magnética y una derivación de respuesta rápida con baja histéresis. Gracias al principio del filtro de "entrada por salida", el aceite contaminado no puede volver a filtrarse en el sistema. Los filtros BGT están disponibles en versiones capaces de manejar caudales de hasta 2400 l/min. Pueden trabajar con una presión de trabajo máxima de 10 bares. Los elementos LEIF® están disponibles para una filtración ecológica para las versiones de hasta 1500 l/min.

Características del producto:
• BGT cuenta con prefiltración mediante una columna magnética.
• Cabezas de filtro con varios puertos disponibles.
• Flujo de adentro hacia afuera.
• Derivación de caudal completo con baja histéresis.
• Presión máxima de 10 bares Caudal máximo de 2400 l/min.
• Los elementos LEIF® patentados garantizan la calidad en la filtración.

Aplicaciones comunes:
• Grúas móviles
• Excavadoras
• Grúas de cubierta
• Equipo de extinción de incendios
• Prensas hidráulicas
• Prensas de residuos
• Unidades de potencia industrial
• Carretillas elevadoras

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472