Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los filtros de línea de retorno de la serie STF están diseñados para situaciones en las que el uso de aluminio está restringido en aplicaciones como marinas e industriales.
Caudal máx. 500 l/min - Presión máx. 10 bar.
Los elementos marcados con un asterisco * en los menús desplegables son opciones estándar.
Los filtros de retorno de la serie STF de Parker Filtration Los filtros de retorno montados en la parte superior del tanque STF cuentan con prefiltración por medio de una columna magnética y un bypass con baja histéresis.
Gracias al principio de filtración "In-to-Out", el aceite contaminado no puede volver a filtrarse al sistema.
El filtro STF tiene un conjunto de cabezal de filtro de hierro fundido, lo que lo hace ideal para aplicaciones marinas e industriales donde el uso de aluminio está restringido.
El cabezal filtrante con múltiples puertos, capaz de manejar caudales de hasta 500 l/min a una presión de trabajo de 10 bar, representa una forma fácil y eficaz de integrar la filtración de la línea de retorno con las centrales eléctricas.
Los difusores herméticos opcionales son estándar para evitar la entrada de aire en la línea de retorno.
Características del producto:
• El diseño de filtración 'de entrada a salida' significa que el aceite contaminado no puede volver a filtrarse al sistema.
• Prefiltración magnética.
• Conjunto de cabezal de filtro de hierro fundido
• Configuración de múltiples puertos.
• Caudales de hasta 500 L/min.
• Presión máxima de trabajo de 10 bar.
• Difusores herméticos opcionales.
• Elementos filtrantes LEIF® de bajo impacto ambiental de serie.
Aplicaciones típicas
• Paquete de energía marina
• Acerías
• Equipos de minería
• Equipos de perforación
| Literature and Reference Materials |
|---|
| STF Series Brochure |
| STF Series Brochure |
| Productos | Caudal | Rango de presión de la válvula de derivación | Tipo de conexión | Tipo de elemento de filtro | Valor de filtración (micras) | Tipo de indicador | Opciones | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STF810QBP2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF820QBP2ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20Q Microglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF802QLBP2ELC24G | 0 to 150 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 02QL Ecoglass | 2 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF805QLBP2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05QL Ecoglass | 5 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QLBP2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF820QLBP2ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QBP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1020QBP2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20Q Microglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1002QLBP2ELC24G | 0 to 150 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 02QL Ecoglass | 2 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1005QLBP2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05QL Ecoglass | 5 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QLBP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1020QLBP2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1005QBS2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05Q Microglass | 5 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QBG2EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QBG2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QBP2ELC243 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Nitrile |
| STF1010QBP2HLC24G | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QBS2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QLBG2HGL24G | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QLBP2EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QLBP2ELC241 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | No Diffuser | Nitrile |
| STF1010QLVP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Fluorelastomer |
| STF1020QLBP2HLC24G | 0 to 650 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBG2EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBG2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBG2ELC243 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T | Nitrile |
| STF610QLBP2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBS3EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Electrical 42V, NC, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF620QLBG2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF705QBG2ELC24G | 0 to 250 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05Q Microglass | 5 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF705QLBP2ELC24G | 0 to 250 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05QL Ecoglass | 5 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF710QBP2BLC24G | 0 to 200 l/min | 0.8 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF710QBP2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF710QBP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Nitrile |
| STF710QBP2ELC243EX | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, ATEX | Nitrile |
| STF710QVP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Fluorelastomer |
| STF720QBP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20Q Microglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Nitrile |
| STF8040WBS4ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 040W Wiremesh | 40 mic metal mesh | Electrical 250V, NO/NC, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF805QLVS2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05QL Ecoglass | 5 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Fluorelastomer |
| STF810QBP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Nitrile |
| STF810QLBG2EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QLBG2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QLBP2EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QLBP2XLC24G | 0 to 500 l/min | Blocked | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QLBS3EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Electrical 42V, NC, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF820QLBP2HLC24G | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1005QBG2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05Q Microglass | 5 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1005QLBG2ELC241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05QL Ecoglass | 5 µm | Visual G1/8 | No Diffuser | Nitrile |
| STF1005QVP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05Q Microglass | 5 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Fluorelastomer |
| STF1010QBP2HLC241 | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | No Diffuser | Nitrile |
| STF1010QLBP2BLC24G | 0 to 350 l/min | 0.8 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QLBS3EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Electrical 42V, NC, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1010QVP2ELC243 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Fluorelastomer |
| STF1020QLBS2EGL24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF1020QLBS2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 20QL Ecoglass | 20 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QBS2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | Electrical 42V, NO, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBP2EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF610QLBP2ELC24GEX | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight, ATEX | Nitrile |
| STF610QVP2ELC241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | No Diffuser | Fluorelastomer |
| STF710QLBG2HLC24G | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Visual G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF805QVP2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 05Q Microglass | 5 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T, Air tight | Fluorelastomer |
| STF810QBP2HLC241 | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | No Diffuser | Nitrile |
| STF810QLBS4ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10QL Ecoglass | 10 µm | Electrical 250V, NO/NC, G1/8 | Diffuser type T, Air tight | Nitrile |
| STF810QVP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 | 10Q Microglass | 10 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type T | Fluorelastomer |
| STF820QBP2HGL24H | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | G1¼ + G1 | 20Q Microglass | 20 µm | No indicator, ports plugged L+R | Diffuser type P, Air tight | Nitrile |