Temperature sensor SCT / SensoControl | #K-SCT-190-00-02


LOADING IMAGES
K-SCT-190-00-02

Temperature sensor SCT / SensoControl | #K-SCT-190-00-02

The SCT electronic temperature sensor features a compact design and high pressure resistance. The SCT is used where temperatures have to be measured under high pressure and a compact housing is necessary.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: M10x1 connection
  • Estilo de productos: Diagnostic sensor for hand meters
  • Tipo de salida: Analogue signal for hand meters
  • Temperatura de funcionamiento: 40 … +85 @ 'meas.T ≤ 85 °C
  • Tipo de calibración: Factory calibration according to ISO 9001
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: Temperature sensor
  • Presión de trabajo: 630 bar / (9137 psi)
  • Tipo de puerto: BSPP male
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Peso: 55 g
  • Altura: n.a.
  • Longitud: n.a.
  • Anchura: Body diameter 22 mm
  • Precisión: ± 1.0% FS*

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

The SCT electronic temperature sensor features a compact design and high pressure resistance. The SCT is used where temperatures have to be measured under high pressure and a compact housing is necessary. With its pressure resistance up to 630 bar, the SCT temperature sensor is well suited for hydraulic applications. It can be used for precise and quick temperature measurements.

Features / Advantages:
• Withstands pressures up to 630 bar (9137psi)
• Compact design
• Heavy-duty steel housing
• Simple installation
• -25 °C...+100 °C (-13...212°F)

Markets:
• Industrial
• Mobile hydraulic

Applications:
• Test benches
• Processing equipment
• Conveying and lifting equipment
• Machine construction
• Pneumatic plant construction
• Hydraulic plant construction

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
K-SCT-190-00-02 STP

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614