THERM-A-GAP PAD 10 Thermally Conductive Gap Filler Pads | #61-15-0909-PAD10


LOADING IMAGES
61-15-0909-PAD10 61-15-0909-PAD10 61-15-0909-PAD10

THERM-A-GAP PAD 10 Thermally Conductive Gap Filler Pads | #61-15-0909-PAD10

Parker Chomerics THERM-A-GAP® PAD 10 is a high performance, low hardness thermal gap filler pad with a typical thermal conductivity of 1.0 W/m-K.


Especificaciones técnicas

  • Grosor del material: 0.15 in (3.81 mm)
  • Tamaño: 9 in x 9 in (228.6 mm x 228.6 mm)
  • Tipo de transportador: No Carrier (Unsupported)
  • Forma: Flat sheets
  • Color: Light Purple
  • Gravedad específica: 2.0
  • Durómetro: 35 Shore 00, Softest
  • Deflexión a presión: 73 % @ 50 psi (345 kPa)
  • Capacidad de calefacción: 1.00 J/g-K
  • Resistencia dieléctrica: 200 VAC/mil, 8.0 kVAC/mm
  • Resistividad volumétrica: 10^14 ohm-cm
  • Temperatura de funcionamiento: -55 to 200 °C, -67 to 392 °F
  • Constante dieléctrica: 5.3 @ 1 MHZ
  • Factor de disipación: 0.013 @ 1 MHZ
  • Pérdida de masa total de desgasificación: 0.40 % TML (0.01% CVCM)
  • Vida útil en depósito: 18 Months
  • Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0
  • Cumplimiento con especificaciones: RoHS
  • Tipo de productos: Thermal Gap Pad
  • Conductividad térmica: 1.0 W/m-K
  • Temperatura de almacenamiento: 10 to 32 °C @ 50% RH, 50 to 90 °F @ 50% RH
Safety Warning

Información del artículo

Parker Chomerics THERM-A-GAP® PAD 10 Thermally Conductive Gap Filler Pads offer a cost-effective solution with a low hardness rating of 35 Shore 00 and a thermal conductivity of 1.0 W/m-K. These gap-filler sheets and pads are engineered to deliver reliable thermal performance and exceptional conformability under low compression force, making THERM-A-GAP PAD 10 the ideal choice for applications requiring high adaptability.

Available in a variety of thicknesses, THERM-A-GAP PAD 10 comes in standard sheet sizes of 9”x9” or 18”x18”. It can be provided in custom size configurations and die-cut parts tailored to application requirements.

Product Features
- Cost Effective
- Very low deflection force requirements
- High thermal conductivity
- High tack surface reduces contact resistance
- UL 94 V-0 flammability rated
- RoHS compliant

Typical Applications
- Telecommunications equipment
- Consumer electronics
- Automotive electronics (ECUs)
- LEDs & lighting
- Power conversion
- Desktop computers, laptops, servers
- Handheld devices
- Memory modules
- Vibration dampening

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chomerics Division Europe

Unit 6, Century Point

Halifax Road

High Wycombe

Bucks

United Kingdom

HP12 3SL

Teléfono

+44 1494 455400

Fax

+44 1494 455466

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
179336