Kit de identificación de roscas | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Kit de identificación de roscas Kit de identificación de roscas

Kit de identificación de roscas

El kit de identificación de roscas de Parker es una herramienta eficaz para identificar las roscas SAE, NPT, métricas y BSP.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Herramienta de identificación de rosca
  • Incluye: Calibradores de rosca, calibradores, perfiles de rosca y un folleto de instrucciones

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

El kit de identificación de roscas de Parker, MIK-1, contiene calibradores de roscas, calibres, perfiles de rosca y un folleto de instrucciones que detalla la mayoría de las formas de rosca y los estilos de conexión que se encuentran en los sistemas de alimentación de fluidos en todo el mundo.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas en campos militares
• Elevación
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Marítimo militar
• Máquina herramienta
• Transporte
• Energía alternativa
• Alta mar/Petróleo y gas

Características/beneficios:
• Se utiliza para identificar roscas métricas, BSP, SAE y NPT, además de bridas SAE.
• Práctico kit de investigación con tamaño de bolsillo, perfecto para cualquier lugar de trabajo.

Aplicaciones:
• Identificación de formas de rosca y estilos de conexión en aplicaciones hidráulicas industriales y móviles.

Documentos relacionados

×
Productos
MIK-1

687PDC
687620