M48X2-6H-TAP - Thread Tapping and Port Counterboring Tools | Parker NA

Thread Tapping and Port Counterboring Tools | #M48X2-6H-TAP

M48X2-6H-TAP

Thread Tapping and Port Counterboring Tools | #M48X2-6H-TAP

Parker has a wide selection of tapping and counterboring tools for the most common industrial fitting port styles.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de puerto: ISO 6149-1
  • Tipo de operación: Tapping
  • Número de índice: na
  • Tamaño de la rosca del puerto: na, M48X2 mm
  • Tipo de productos: na
  • Longitud de vástago: na
  • Diámetro de vástago: 1.644 inch
  • Longitud: 7 5/8 inch
  • Diámetro de perforación del piloto: na
  • Tamaño de la llave: 1.233 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 6149-1
Safety Warning

Información del artículo

Parker's high quality Thread Tapping and Port Counterboring Tools machine precision ports and threads in the most common industrial fitting port styles.  

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:  
•   Port thread tapping tools are bottoming type and made from high speed tool steel.
•   BSPP and ISO 6149 counterboring tools are carbide tipped, and the SAE counterboring tool made from high speed steel.
•   Available port tool styles and sizes:
-  SAE straight thread J1926-1 in SAE dash sizes 2 through 32
-  NPTF in sizes 1/8” through 1 ½”
- BSPP Straight Thread DIN 3852-2 and ISO 228-1 in sizes 1/8 through 1 1/2
-  BSPT ISO 7-1 in sizes 1/8 through 1 1/2
- ISO 6149-1 in sizes M8 through M48 for the tapping and small spotface counterboring tool, and in sizes M10 through M33 for the counterboring tool with ID groove

Applications
•  Creating ports and threads in industrial and mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620