01715ECD - Tilt Switch - RM50 | Parker NA

Tilt Switch - RM50 | #01715ECD

Click to View CAD Model
01715ECD

Tilt Switch - RM50 | #01715ECD

RM50 Tilt Switch


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: RM50
  • Clasificación del contacto: 20 W
  • Voltaje de conmutación máxima: 20 VDC
  • Corriente máxima de conmutación: 1 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Grado de protección de admisión: 67
  • Conexión eléctrica: DTM
  • Material del alojamiento: Glass-filled Nylon
  • Diámetro del orificio de montaje: 6.0 mm (x2)
  • Opción del conmutador: NO
  • Histéresis: ± 10 ° max
  • Tipo de sensor: Tip/tilt
Safety Warning

Información del artículo

Parker's RM50 delivers non-contacting tilt sensing in a single axis to indicate angular movement beyond a certain point.  When mounted horizontaly, the switch has a range of up to ±10 degrees.  However, the switch can be mounted at different angles to accomodate applications where larger angular movement needs to be detected.  

The sensors are built in a single package with no external moving components and magnetic characteristics help to reduce false tripping caused by vibration and sudden movements.  The sensors are very robust and able to withstand rugged applications   The potted design combined with the sealed connector give the sensors IP67 protection for outdoor applications.  The mechanical features offered provide for easy installation and removal, even in field conditions.

These features make the RM50 an environmentally safe alternative to old mercury switch designs.

Markets:
• Industrial
• Mobile

Features/Benefits:
• Glass filled plastic for corrosion resistance.
• ±10° operation in a single axis.
• Large hysteresis to reduce false tripping.
• IP67 rating

Applications:
• Mercury switch replacement
• Hood position
• Roll position

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514