Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
2" High-Flow Lockout Valve w/ 2" Exhaust Port
Parker’s line of Pneumatic lock-out valves deliver increased efficiency and productivity while meeting safety standards. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) requires the use of a lock-out valve near the point of use. This valve is designed to stop the flow of compressed air and vent the lines quickly in case an emergency shut-down is required. For faster venting, the exhaust port is larger than the inlet/outlets ports.
Markets:
•Automotive Assembly
•Food & Beverage
•Packaging
•Industrial Plants
•Aerospace
Features/Benefits:
•Integral 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/2”, or 2” NPT Ports
•Robust aluminum body
•Complies with OSHA 29 CFR part 1910
•Complies with ANSI B11 and PMMI B155 requirements
Applications:
•Compressed Air
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Teléfono
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.