Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Medición de caudal con baja resistencia al flujo. Posibilidad de medición combinada de p, T y Q con sensores adicionales.
| Información de asistencia y contacto |
|---|
| Feedback Form |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Manual SCFT-CAN |
| Productos | Caudales | Presión de trabajo | Estilo de productos | Tipo de calibración | Tamaño del puerto | Tipo de puerto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-SCFT-015-02-02 | 1…015 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1/2 | BSPP |
| K-SCFT-015-22-07 | 1...15 l/min | 350 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1/2 | BSPP |
| K-SCFT-060-02-02 | 3…060 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFT-060-22-07 | 3...60 l/min | 350 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFT-150-02-02 | 5...150 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFT-150-22-07 | 5...150 l/min | 350 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFT-300-02-02 | 8...300 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 | BSPP |
| K-SCFT-300-22-07 | 8...300 l/min | 350 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 | BSPP |
| K-SCFT-600-02-02 | 15...600 l/min | 290 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 1/4 | BSPP |
| K-SCFT-600-22-07 | 15...600 l/min | 290 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 1/4 | BSPP |
| K-SCFT-750-02-02 | 20...750 l/min | 400 bar | Analogoue Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | 1 7/8 UNF | UNF |
| K-SCFT-800-22-07 | 20...800 l/min | 400 bar | Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | 1 7/8 UNF | UNF |
| K-SCFTT-015-C2-05 | 1…015 l/min | 350 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1/2 | BSPP |
| K-SCFTT-060-C2-05 | 3…060 l/min | 350 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFTT-150-C2-05 | 5...150 l/min | 350 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G3/4 | BSPP |
| K-SCFTT-300-C2-05 | 8...300 l/min | 350 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 | BSPP |
| K-SCFTT-600-C2-05 | 15...600 l/min | 290 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | G1 1/4 | BSPP |
| K-SCFTT-750-C2-05 | 20...750 l/min | 400 bar | CAN Turbine | Factory calibration according to ISO 9001 | 1 7/8 UNF | UNF |
| SCFT-015-02-02 | 1…015 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | None | G1/2 | BSPP |
| SCFT-015-22-07 | 1...15 l/min | 350 bar | Turbine | None | G1/2 | BSPP |
| SCFT-060-02-02 | 3…060 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFT-060-22-07 | 3...60 l/min | 350 bar | Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFT-150-02-02 | 5...150 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFT-150-22-07 | 5...150 l/min | 350 bar | Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFT-300-02-02 | 8...300 l/min | 350 bar | Analogoue Turbine | None | G1 | BSPP |
| SCFT-300-22-07 | 8...300 l/min | 350 bar | Turbine | None | G1 | BSPP |
| SCFT-600-02-02 | 15...600 l/min | 290 bar | Analogoue Turbine | None | G1 1/4 | BSPP |
| SCFT-600-22-07 | 15...600 l/min | 290 bar | Turbine | None | G1 1/4 | BSPP |
| SCFT-750-02-02 | 20...750 l/min | 400 bar | Analogoue Turbine | None | 1 7/8 UNF | UNF |
| SCFT-800-22-07 | 20...800 l/min | 400 bar | Turbine | None | 1 7/8 UNF | UNF |
| SCFTT-015-C2-05 | 1…015 l/min | 350 bar | CAN Turbine | None | G1/2 | BSPP |
| SCFTT-060-C2-05 | 3…060 l/min | 350 bar | CAN Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFTT-150-C2-05 | 5...150 l/min | 350 bar | CAN Turbine | None | G3/4 | BSPP |
| SCFTT-300-C2-05 | 8...300 l/min | 350 bar | CAN Turbine | None | G1 | BSPP |
| SCFTT-600-C2-05 | 15...600 l/min | 290 bar | CAN Turbine | None | G1 1/4 | BSPP |
| SCFTT-750-C2-05 | 20...750 l/min | 400 bar | CAN Turbine | None | 1 7/8 UNF | UNF |
| SCFT-1500-22-07 | 50…1500 l/min | n/a | Turbine | None | n/a | BSPP |