RK 11862 - Piezas y kits de repuesto - Serie Turbine de Racor | Parker NA

Piezas y kits de repuesto - Serie Turbine de Racor | #RK 11862

RK 11862

Piezas y kits de repuesto - Serie Turbine de Racor | #RK 11862

Heater Relay Kit for 500FG, 900/1000FH - 24 vdc


Especificaciones técnicas

  • Serie de alojamiento del filtro: 500FG, 900/1000 (All) - 24 vdc
  • Tipo de componente: Heater
  • Tipo de kit: Heater Relay Kit
  • Serie del producto: Turbine Housing Parts
  • Marca: Racor
  • Incluye: Heater Relay Kit - 24 vdc
  • Aplicación: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Racor ofrece una amplia gama de kits y piezas de repuesto para los colectores y los alojamientos de filtros de la serie Turbine. Este selector de piezas encuentra los números de pieza de repuesto de la serie Turbine de tipo "RK" (Racor kit) disponibles según el tipo de kit y el alojamiento del filtro.

Cómo encontrar las piezas:
Paso 1: Identifique el número de pieza del alojamiento de la serie Turbine de Racor para el que necesita piezas de repuesto. Si no está seguro, consulte las hojas "sueltas".

Paso 2: A continuación, seleccione el "Tipo de componente" en el selector.
Las piezas para alojamientos individuales incluyen:
• Cuba y drenaje
• Piezas de centrifugado/bola de retención
• Calentador
• Alojamiento y soporte
• Junta
• Tapa/mango en T
Las piezas para unidades colectoras (dos o más alojamientos en un soporte de montaje) incluyen:
• Cuba y drenaje
• Alojamiento y soporte
• Calibrador
• Tubo/tubería
• Válvula

Paso 3: Ajuste su búsqueda eligiendo el "tipo de kit" en el selector de piezas.
Paso 4: Encuentre la "Serie de alojamiento del filtro" Turbine adecuada en el selector.
Paso 5: Borre el formulario y repita el proceso para buscar otras piezas de repuesto.

Notas sobre el uso:

• Para obtener información adicional, consulte la pestaña "Especificaciones técnicas" después de la selección de la pieza y consulte las hojas "sueltas" que se encuentran en la pestaña Product Support (asistencia al producto).
• Racor no suministra racores. Los racores se deben comprar a otros proveedores.

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Generación de energía eléctrica
• Petróleo y gas

Aplicaciones:
• Motores diésel y biodiésel

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
19512 Rev A (Filter Assembly Valve Stem Repair Kit)
11-1701 Rev B (RK 11-1699 Heater Feedthru Kit)
11-2004 Rev - (300 Watt Heater Kits)
11-2022 Rev A (100 Watt Heater Kits)
12960 Rev D (900FH and 1000FH Turbine Series Instructions)
14402 Rev - (15432 Gasket Pack Instructions)
15212 Rev B (500 Series Seal Kit)
15332 Rev G (500FG Turbine Series)
15426 Rev - (Fuel Primer Pump on Manifold Turbines)
Racor 11-1405 - RK 11-1404 Seal KitFor 900 or 1000 FE, FF, FG, FH and MASeries Fuel Filter/Water Separators
Racor 11-2022 - 100W Heater Kits - RK15438-01 or RK15440-01 (12 VDC) & RK15438-02 or RK15440-02 (24 VDC) For 500FG Turbine
Racor 12960 - Turbine Series900FH and 1000FHFuel Filter/Water Separators
Racor 14356 - (Turbine Series 900/1000) Primer Pump KitsRKP1912 (12 vdc) and RKP1924 (24 vdc)
Racor 14481 - T-Handle Seal Kit #23328 for Turbine Series (Instructions)
Racor 15332 - 500FG Turbine SeriesFuel Filter/Water Separator
Racor 15335 - 500MA/MAM Turbine Series(for marine applications)Fuel Filter/Water Separator
Racor 15426 - (Turbine Series 900/1000) Multiplex Priming PumpRKP1912 (12 vdc) RKP1924 (24 vdc)
Racor 19523 -75/791000FHV and 75/791000MAV Series Fuel Filter / Water Separators for Gasoline or Diesel Powered Engines
Racor 19526 - 900MA/MAM and 1000MA/MAM(for marine applications)Fuel Filter/Water Separator
Racor 19531 - 73, 75, 77 and 79 Series manifolded Fuel Filter / Water Separtors for Marine Diesel or Gasoline Powered Engines
Racor 19536 - 75900MAX or MAXM and 751000MAX or MAXM Marine Fuel Filter/Water Separators
Racor 7734 - Instructions Turbine Rebuild
Racor RSL0288 - 500FG Cutsheet
Racor RSL0292 - 900FH-1000FH Cutsheet
Racor RSL0312 - 75500FGX Cutsheet
Racor RSL0313 - 75500MAX-MAXM-MAXP Cutsheet
Racor RSL0314 - 75900-1000FHX Cutsheet
Racor RSL0315 - 75900-1000MAX-MAXM-MAXP Cutsheet
Racor RSL0317 - 731000FH Cutsheet
Racor RSL0323 - 731000MA-MAM Cutsheet
Racor RSL0324 - 771000MA-MAM Cutsheet
Racor RSL0326 - 771000FH Cutsheet
Racor RSL0338 - 751000MAV-MAVM Cutsheet
Racor RSL0339 - 791000FHV Cutsheet
Racor RSL0340 - 791000MAV-MAVM Cutsheet
Racor--500MA-500MAM Cutsheet--RSL0289
Racor--900-1000MA-MAM Cutsheet--RSL0293
Racor--Fuel Filtration Products--7529
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN RACOR DIVISION

3400 FINCH ROAD

MODESTO

CA

UNITED STATES

95353

Teléfono

2095217860

Fax

2095293278

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687630