Two Stage, General Purpose Pressure Regulator, Brass – IR6200 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Two Stage, General Purpose Pressure Regulator, Brass – IR6200 Series

Two Stage, General Purpose Pressure Regulator, Brass – IR6200 Series OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass (std), Nickel Plated Brass
  • Material del miembro de compresión: Inconel 625
  • Materiales del diafragma: Hastelloy C-22
  • Material del resorte: Phosphor Bronze, Spring: Inconel X750
  • Tipo de asiento: PCTFE
  • Material del retentor del asiento: 316L Stainless Steel
  • Material de la arandela de repuesto: Phosphor Bronze
  • Material de la junta tórica: FKM
  • Material del filtro: Copper, Phosphor Bronze
  • Material del asiento: PEEK
  • Material del tapón: Nickel Plated Brass
  • Material de la tuerca: Nickel Plated Brass
  • Material del mando: ABS (std) (ambient temp), Aluminum
  • Presión de rotura: 12,000 psig (828 barg)
  • Presión de prueba: 6,000 psig (414 barg)
  • Caudal: Cv: 0.06 (std), 0.02, 0.15
  • Tasa de fuga interna: Bubble Tight
  • Tasa de fuga externa: Bubble Tight
  • Efecto de presión de suministro: 0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.02 Cv,<br>0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.06 Cv,<br>0.02 psig/100 psig (0.0014 barg/7 barg) @ 0.15 Cv
  • Volumen: 8.1 (without fittings) cm3
  • Peso: 3.5 lb, 1.6 kg
  • Rango de presión de entrada máxima: 4000 psi 0.06 Cv, 0.02 Cv, 1250 psi 0.15 Cv
  • Rango de presión de salida: 0-10 psig (.7 barg), 1-30 psig (2 barg),<br>2-60 psig (4 barg), 3-100 psig (7 barg),<br>5-150 psig (10 barg), 10-250 psig (17 barg)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 66 °C, 150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Two Stage IR6200 Series Brass Pressure Regulator raises the standard of performance for Instrument/Analyzer Regulators. The IR6200 provides two single stage regulators in series incorporated into one body, which gives the user the capability to maintain a constant and precise outlet pressure when there are dramatic variations in inlet pressure, eliminating problems of supply pressure effect.
The IR6200 Series offers high pressure capability with an inlet pressure up to 4,000 psig. The large convoluted Hastelloy C-22® diaphragm provides stable pressure control over the operational range of the regulator.

Markets:
• Fluid & Gas Handling
• Process Control

Features/Benefits:
• Unique patented compression member allows for an internally threadless design, which eliminates particulate entrapment areas
• Positive stops (Up and Down) increases cycle life and prevents premature failure from over stroking the diaphragm
• Convoluted Hastelloy C-22® diaphragm increases cycle life and provides high corrosion resistance
• Low internal volume minimizes sample time to analyzer
• Greater selection of seat materials for media compatibility and temperature applications
• Superior wetted materials allow for use in corrosive service
Close tolerance and tight alignment of moving parts minimizes hysteresis

Applications:
• Gas Cylinders
• Point-of-use for corrosive or specialty gases
• Calibrations Control
• Purge Manifolds

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687516