ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4133126


LOADING IMAGES
4133126

ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4133126

Ultra Media is effective on a wide range of commercial and industrial paints, including high solids, solvent-based and water-based paints and clear coats. This 1-inch two-ply media is ideally suited to high volume production environments.


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: BLANKET ULTRA II 55X125
  • Marca: ATI
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Paint Spray Booths
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Para tipo de fluido: Air
  • Tipo de filtro: ULTRA II Blanket
  • Notas: Contact factory for specifications and availability
Safety Warning

Información del artículo

Ultra Media features graduated denier fiber construction, a high-efficiency needled back layer and a face design engineered to depth-load both liquid and solid overspray, for the highest holding capacity. Ultra Media is manufactured with consistency to product a high integrity, high performance paint overspray media.
Ultra Media is available in thirteen standard roll widths, pads, panels and multi-pocket bags. Ultra panels are also available in link panel form and made to order sizes.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
682632