RU101K20C - Válvulas de alivio de descarga | Parker NA

Válvulas de alivio de descarga | #RU101K20C

Válvulas de alivio de descarga | #RU101K20C OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN
  • Rango de control de presión: 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR
  • Mecanismo de ajuste: Knob
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Índice de caudal máximo: 1 gal/min, 3.75 L/min
  • Rango de control de presión: 100-1000 psi, 6.9-69 bar
  • Mecanismo de ajuste: Knob
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 1 gal/min, 3.75 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3500 psi, 245 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3500 psi, 245 bar
  • Presión del depósito máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Presión de ajuste estándar: 1000 psi, 69 bar
  • Ajuste de presión máxima: 2000 psi, 138 bar
  • Tasa de fuga: 10 (port 2 to 3), 60 (port 1 to 2) drops/min, 0.66 (port 2 to 3), 3 (port 1 to 2) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Función: Unloading Relief Valve
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 16 lb-ft, 22 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 0.5 lb, 0.23 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas reguladores de presión de descarga de Parker, de diseño fiable y robusto, proporcionan un control superior de la carga del acumulador al realizar la carga automática hasta el ajuste máximo y luego la recarga una vez alcanzada la configuración de presión mínima.  Estas válvulas son capaces de manejar flujos de hasta 3,75 lpm (1 GPM) y presiones altas de hasta 420 bar (6000 psi). Cuentan con opciones de pilotaje interno y externo y son ideales para descargar la presión de la bomba y mantener la presión del acumulador en diferentes aplicaciones de ahorro o recuperación de energía, como circuitos de frenado dinámico o de estacionamiento en máquinas móviles o industriales.

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Histéresis baja
• Piezas de trabajo endurecidas para lograr la máxima durabilidad
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Circuitos de acumuladores

Análisis técnico adicional:
Las válvulas RU101 y M04A4J de Parker ofrecen flexibilidad de diseño al permitir el uso de componentes hidráulicos para controlar automáticamente el flujo de la bomba con uno o más acumuladores.  Se trata de válvulas pilotadas de bajo flujo que pueden utilizarse para controlar flujos de bombeo más elevados en sistemas de detección de carga o desplazamiento fijo.

La válvula RU101 se controla de forma externa y está diseñada para flujos de hasta 1 GPM y presiones de hasta 3000 psi.  Normalmente se utiliza con bombas de desplazamiento fijo y puede descargar directamente flujos de hasta 1 GPM o utilizarse para controlar un elemento lógico a fin de descargar flujos de bombeo más elevados.  Una vez que los acumuladores se cargan a la presión máxima ajustable o prefijada de fábrica, la bomba se descargará automáticamente en el depósito.  Debido al diseño de área diferencial, cuando la presión desciende al 80 % del ajuste máximo de la RU101, la válvula de descarga dirigirá el flujo de bombeo hacia los acumuladores para la recarga.

La válvula M04A4J se controla de forma interna y está diseñada para flujos de hasta 53 GPM y presiones de hasta 6000 psi.  Normalmente se utiliza con bombas de detección de carga para controlar la carga del acumulador.  Cuando los acumuladores se cargan a la presión de descarga, el puerto de detección de carga de la bomba se dirige al depósito, lo que permite que la bomba alcance su presión de reserva.  Una vez que la presión del acumulador se reduce a la presión de recarga de la M04A4J, el puerto de detección de carga de la bomba se alimenta de la presión del acumulador y la bomba realiza la carrera para cargar el acumulador de nuevo hasta la presión de descarga.  El control de la señal de detección de carga de la bomba permite que una válvula de cartucho pequeña controle un amplio rango de flujos, ya sean bombas de detección de carga de desplazamiento grandes o pequeñas.

Las válvulas reguladoras de presión de descarga de Parker ofrecen flexibilidad de diseño al permitir el montaje en línea con cuerpos de línea estándar, o su integración en colectores personalizados más complejos.  También se pueden combinar con válvulas de doble efecto K04G3 para su uso en aplicaciones críticas que requieran acumuladores redundantes, como los sistemas de frenado y dirección.  Mediante el control hidráulico de la descarga de la bomba para la carga del acumulador, es posible que no haya necesidad de electroválvulas, sensores de presión, controles electrónicos y el cableado asociado.  La combinación de las características de la válvula RU101 o M04A4J con los muchos otros productos ofrecidos por Hydraulic Cartridge Division de Parker permite obtener soluciones específicas para algunas de las aplicaciones más exigentes, entre las que se incluyen: Construcción, minería, unidades de potencia industrial, petróleo y gas, ámbito marítimo, manejo de materiales.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Productos relacionados



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505