Conexión rápida universal UPTC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conexión rápida universal UPTC

Conexión rápida universal UPTC

Conexión rápida universal (UPTC) de Parker es un sistema a presión de sellado suave patentado para tubos hidráulicos de acero y mangueras hidráulicas sin espacio. La conexión sin herramientas ahorra tiempo y ofrece puntos de montaje estandarizados.

Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel, Cr(VI)-free
  • Tipo de conexión 1: 24° Cone
  • Tipo de conexión 2: Male, Metric Thread with Soft Seal Ring
  • Tipo de conexión 3: Male with Soft Seal Ring, Metric with Soft Seal Ring
  • Tamaño de la conexión: M18x1.5 mm Thread
  • Tamaño de la conexión 2: M22 mm Thread
  • Tipo de conexión: Soft Sealing, Male
  • Forma: Stud Connector
  • Serie del producto: Light
Safety Warning

Descripción completa del producto

UPTC es una innovadora solución enclavable de Parker para conexiones de tubos rígidos y/o tubulares; el UPTC proporciona un medio sencillo y seguro de conectar de forma permanente ambos componentes. Con la versión DIN, se puede combinar con todas las conexiones de racores de 24° que cumplen con la norma ISO 8434-1.




La función principal de UPTC es conectar rápidamente diferentes números de tubos o mangueras sin herramientas en las producciones de la línea de montaje.




Mercados:


• Camiones y autobuses


• Transporte


• Energía


• Agricultura


• Máquinas-herramienta




Aplicaciones:


• El sistema enclavable UPTC es adecuado para aplicaciones hidráulicas generales


• Líneas hidráulicas de dirección, líneas hidráulicas de inclinación de la cabina, líneas hidráulicas de combustible, líneas hidráulicas de embrague, líneas hidráulicas de refrigeración, sistemas de lubricación, líneas hidráulicas de movimiento de maquinaria.




Características/ventajas:


•Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie Toughshield Plus garantiza una resistencia media a la corrosión (óxido rojo) de más de 3.000 horas. Este atributo aumenta el ciclo de vida de los racores.


• El sistema Push-to-Connect sin herramientas es para aplicaciones de tubos y mangueras


• El sistema Push-to-Connect requiere una fuerza de inserción muy baja


• Debido a la forma especial del conector, no hay ninguna fuga en aplicaciones difíciles como vibraciones fuertes o movimiento


• La conexión enclavable UPTC contiene una conexión de sellado suave y de forma cerrada, sin holgura y, por lo tanto, sin desgaste


• La conexión enclavable UPTC es muy simple y se puede desmontar en el racor adyacente con una llave estándar (incluso se puede desmontar después de un largo período de uso en condiciones ambientales adversas)


• El sistema UPTC Push-to-Connect superó con éxito 1500 h de una prueba de vibración RIG de aceleración especial llamada Dust-Box-Text ("Polvo de carretera de Arizona")


• Alta presión: el UPTC tiene una presión nominal de hasta 400 bar (serie L). Estas funciones aumentan el rango de aplicación.

Documentos relacionados

Selector Guides
SCIP Codes
Product Demos & Tutorials
Parker Universal Push to Connect
Communities, Blogs & Industry Links
UPTC Blog Post
×
Productos Tamaño
GE15UELKMMEDCF -15

687PDC
687614