Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Remove all visible oil mist and smoke from vacuum pump exhaust even when it is saturated with oil
| Productos | Tipo de aplicación | Índice de caudal máximo (cfm) | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|
| CV-0112-371H | Hazardous/Corrosive | 3 | NPT |
| CV-0118-371H | Hazardous/Corrosive | 9 | NPT |
| 9955-12-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 3 | NPT |
| 9956-12-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 3 | KF-16 Flange |
| AR-009-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 9 | NPT |
| AR-015-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 15 | NPT |
| AR-0316-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 20 | NPT |
| AR-0335-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 43 | NPT |
| AR-0735-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 100 | NPT |
| AR-0780-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 200 | NPT |
| AR-1280-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 300 | Flange |
| AR-1680-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 450 | Flange |
| AR-3080-371H | Nonhazardous/Noncorrosive | 850 | Flange |