Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Variflow® II metal cell filters incorporate the performance of high-efficiency, mini-pleat media packs with durable corrosion-resistant steel cell sides. Two construction styles are available.
| Productos | Profundidad (cm) | Profundidad (pulg) | Caudal (cfm) | Altura (cm) | Altura (pulg) | Temperatura máxima de funcionamiento (C) | Temperatura máxima de funcionamiento (F) | Nominal Size (inch) | Tipo de productos | Peso (kg) | Pseo (libras) | Anchura (cm) | Anchura (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018904 | 9.525 | 3.75 | 2000 | 59.3725 | 23.375 | 77 | 170 | 24x24x4 | Extended Surface Rigid Cell Filters | 4.70829 | 10.38 | 59.3725 | 23.375 |