Non Return Valves - VB Series - Europe | Parker NA

Non Return Valves - VB Series - Europe | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Non Return Valves - VB Series - Europe

Non Return Valves - VB Series - Europe

Aluminium bodied in-line non-return valve.

Especificaciones técnicas

  • Función: Non Return Valve
  • Tipo de montaje: Inline
  • Conexión del puerto: Female
  • Tamaño del puerto: 1/8 inch, 1/4 inch, 1/2 inch
  • Tipo de puerto: BSPP
  • Rango de presión: 0.1 to 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 70 °C
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Material de la junta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Safety Warning

Descripción completa del producto

The VB series aluminium bodied non-return valves allow full flow in one direction only with a low initial operating pressure of 0.1 bar.

Markets
• Air and Gas
• Appliances
• Machine Tools
• Misc. Industrial
• Misc. Manufacturing
• Misc. Processing

Features/Benefits
• Aluminium bodies
• Long life
• Low opening pressure
• Full flow in one direction only

Applications
• General industry and mechanical engineering
• CNC machines
• Microwave devices, pump and compressor devices
• Pharmaceutical, chemical and medical technology (e.g. in autoclaves)
• Conveyor technology and the automotive industry (AdBlue applications)

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
A87859