PXV-F131 - Indicadores visuales - Serie PXV | Parker NA

Indicadores visuales - Serie PXV | #PXV-F131

PXV-F131

Indicadores visuales - Serie PXV | #PXV-F131

Los indicadores visuales de la serie PXV proporcionan una información inmediata y clara sobre el accionamiento de la presión. Disponible en tamaños de Ø 22 mm y Ø 30 mm, con una gran variedad de colores.


Especificaciones técnicas

  • Color: Green (actuated) / Black (unactuated)
  • Tipo de productos: Indicadores visuales
  • Índice de caudal máximo: -
  • Rango de presión: De 1 a 8 bar
  • Temperatura de funcionamiento: De -15° a +60° °C
  • Cumplimiento con especificaciones: -
Safety Warning

Información del artículo

Los indicadores visuales neumáticos proporcionan información inmediata y clara sobre el accionamiento de la presión. Existen en Ø 22 mm y Ø 30 mm con una gran variedad de colores.

• Respuesta superrápida
• Mecanismo simple de larga duración
• Muy alto contraste
• Visibilidad total
• Conexión de una única tubería
• Ayuda eficaz a los diagnósticos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859