Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's VSO MAX HP Model 4 delivers a flow of 180 slpm at 25 PSI and is designed for higher flow at lower pressure commonly found on ventilators and anesthesia systems with upstream regulators.
Parker Hannifin
Precision Fluidics Division
26 Clinton Drive, Unit 103
Hollis, NH
United States
03049
Teléfono
(603) 595 1500
Fax
(603) 595 8080
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.