Rascador Prädifa serie A1 | #A11014N3587


LOADING IMAGES
A11014N3587 A11014N3587
Click to View CAD Model

Rascador Prädifa serie A1 | #A11014N3587

Rascador, simple efecto, estándar. ISO 6195, tipo E.


Especificaciones técnicas

  • Altura del elemento (mm): 5
  • Temperatura mínima de servicio (C): -25
  • Diámetro interior (mm): 14
  • Diámetro exterior (mm): 20
  • Temperatura máxima de servicio (C): 100
  • Ancho de la ranura: 5
  • Material de la junta: N3587
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno)
  • Presión de trabajo máxima: 0 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 2 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C
Safety Warning

Información del artículo

El objetivo del anillo rascador de perfil A1 es evitar el acceso de suciedad, polvo, granos de arena y virutas de metal. Esto se obtiene mediante un diseño especial que impide en gran medida los arañazos, protege las piezas de guiado y amplía la vida útil de las juntas. Los diámetros de tamaños demasiado grandes garantizan un encaje a presión en la ranura, lo cual permite evitar el acceso de partículas externas y de la humedad gracias al encaje de sellado estático del rascador. El rascador de perfil A1 está disponible en Ultrathan® y compuestos de goma. Las versiones Ultrathan® presentan una resistencia al desgaste extremadamente elevada.

• Buena resistencia al desgaste.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Dimensiones de acuerdo con la norma DIN ISO 6195, tipo E.
• La geometría del producto evita que se acumulen depósitos de suciedad en la cara frontal del cilindro.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
Vástagos accionados axialmente en cilindros hidráulicos y neumáticos, émbolos y guías de vástagos.

Rascador serie A1 disponible en los siguientes compuestos:
N3587 - Uso industrial
P5008 - Servicio pesado
V3664 - Alta temperatura
P5009 - Baja temperatura
P5001 - Fluidos biodegradables
P5000 - Aprobado por la FDA
W5001 - Condiciones agresivas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424