A21015N3587 - Rascador Prädifa serie A2 | Parker NA

Rascador Prädifa serie A2 | #A21015N3587

Click to View CAD Model

Rascador Prädifa serie A2 | #A21015N3587

Rascador, simple efecto, estándar. Para aplicaciones neumáticas.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 18
  • Diámetro exterior (mm): 26
  • Ancho de la ranura: 4
  • Temperatura mínima de servicio (°C): -25
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 100
  • Altura del elemento (mm): 7
  • Material - Juntas: N3587
  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno)
  • Presión de trabajo máxima: 0 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 2 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C
Safety Warning

Información del artículo

La función del anillo rascador neumático A2 es evitar el acceso de suciedad, polvo, granos de arena y virutas de metal en la guía del vástago dinámico. Esto se obtiene mediante un diseño especial que impide en gran medida que se produzcan arañazos, la protección de las piezas de guiado y la ampliación de la vida útil de las juntas. Este rascador está desarrollado especialmente para equipos neumáticos utilizados con aire comprimido seco y sin aceite. La lubricación inicial previa al montaje es un requisito previo para conseguir un rendimiento impecable. Un diámetro externo de un tamaño demasiado grande garantiza un ajuste en la ranura e impide el acceso de partículas extrañas y humedad en el diámetro externo del rascador.

• Buena resistencia al desgaste.
• Funcionamiento sin problemas gracias a una óptima geometría del labio de sellado que retiene el lubricante.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• La geometría del producto evita que se acumulen depósitos de suciedad en la cara frontal del cilindro.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
Adecuado para vástagos utilizados axialmente en cilindros neumáticos, émbolos y guías de vástago.

Rascador serie A2 disponible en los siguientes compuestos:
N3587 - Uso industrial
V3664 - Alta temperatura
N8613 - Bajas temperaturas
P5008 - Servicio pesado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424