Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The Parker X-Flow™ is a simplified mass flow controller for your instrument, lab or process needs. Fast, Reliable and Repeatable performance designed for OEM, Laboratory, or Process flow control instrumentation.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Instruction Manual X-Flow |
| X-Flow Brochure |
| X-Flow Datasheet |
| X-Flow Dimensional Drawing |
| X-Flow Electrical hook up diagram |
| Productos | Caudal máximo (lpm) | Método de control |
|---|---|---|
| 601XFFAAD00V | 0.04 to 0.1 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFGAAD00V | 0.08 to 0.2 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFHAAD00V | 0.2 to 0.5 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFIAAD00V | 0.4 to 1 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFJAAD00V | 0.8 to 2 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFKAAD00V | 2 to 5 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFMAAD00V | 4 to 10 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFNAAD00V | 8 to 20 | Analog: 0-5 Vdc Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFFAGD00V | 0.04 to 0.1 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFGAGD00V | 0.08 to 0.2 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFHAGD00V | 0.2 to 0.5 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFIAGD00V | 0.4 to 1 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFJAGD00V | 0.8 to 2 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFKAGD00V | 2 to 5 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFMAGD00V | 4 to 10 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |
| 601XFNAGD00V | 8 to 20 | Analog: 4-20mA (Sourcing) Digital: RS232, Modbus-RTU, Modbus-ASCII (RS485) |