870814 - ZoomLock MAX | Parker NA

ZoomLock MAX | #870814

870814

ZoomLock MAX | #870814

MZK-R1810-HNBR


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión de entrada: 1 1/8"
  • Tamaño de la conexión de salida: 5/8"
  • Tipo de conexión: Reducer
  • Presión de rotura mínima: 2100 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 700 psi
  • Material de la junta tórica: HNBR
  • Número de modelo: MZK-R1810-HNBR
  • Tipo de refrigerante: 32, 125, 134A, 290, 404A, 407A, 407C, 407F, 407H, 410A, 417A, 421A, 422B, 422D, 427A, 438A, 444A, 447A, 447B, 448A, 449A, 450A, 452A, 452B, 452C, 454A, 454B, 454C, 457A, 459A, 507A, 513B, 600A, 718, 1234yf, 1234ze, HYCOOL 20
Safety Warning

Información del artículo

Parker ZoomLock MAX refrigerant press fittings allow the contractor to successfully make leak-free connections with a press fitting system without the use of a brazing torch. ZoomLock MAX refrigerant press fittings reduce installation costs, is more repeatable than brazing, improves system cleanliness, and creates secure leak-free copper tube connections. ZoomLock MAX refrigerant press fittings have a 15-year warranty and no crimp gauge needed to provide a safe secure connection. To find a ZoomLock MAX distributor visit https://discover.parker.com/ZoomLockMAXdistributors.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
Features and Benefits:
• Less equipment and no gas needed
• Safer conditions, no fire hazards
• No hot work permits required
• More environmentally friendly
• No solder related quality issues
• More flexible access to job sites
• No need to nitrogen purge
Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers, VRF, VRV
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Pipe sizes range from 1/4” to 1 1/8”
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of ‪Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge ‪HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
870814 DWG SAT STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Sporlan Division

206 Lange Drive

Washington, MO 63090 USA

Teléfono

+1 (636) 239-1111

Fax

+1 (636) 239-9130

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
840599