Válvula de cartucho de inserción de 2 vías - Series ZUDB | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material de la junta

Función

Tipo de control de ajuste de presión

Rango de control de presión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de cartucho de inserción de 2 vías - Series ZUDB Válvula de cartucho de inserción de 2 vías - Series ZUDB Válvula de cartucho de inserción de 2 vías - Series ZUDB

Válvula de cartucho de inserción de 2 vías - Series ZUDB

Como parte del sistema de cartuchos DIN modular integral de Parker, las válvulas de tipo Sándwich con función de descarga de presión de la serie ZUDB ofrecen la máxima flexibilidad en las funciones de presión de edificios.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de montaje: Sandwich plate
  • Tipo de accionamiento: Manually
  • Índice de caudal máximo: 5 L/min
  • Peso: 1 kg
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Configuración: N/A
  • Caudal: N/A
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil, Water glycol
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Oil pilot
  • Material del cuerpo: Steel
  • Rango de control de presión: 71, 175, 250, 350 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

La válvula de cartucho de inserción de 2 vías de la serie ZUDB es un válvula fiable con función de descarga de presión para montaje en placas intercaladas NG06 y completa el amplio rango de control de pilotos de Parker para las válvulas de cartucho DIN. Gracias a este sistema modular se ofrecen muchas funciones de presión.  Está disponible con tornillo hexagonal con tuerca de bloqueo o con bloqueo de cilindro para ajustar.

Mercados:
• Industrial

Características/ventajas:
• Diseño compacto y probado que representa nuestra amplia experiencia con sistemas hidráulicos y aumenta la fiabilidad
• 4 rangos de presión: 70, 175, 250 o 350 bar: permite un ajuste preciso
• Valor MTTFD de 150 años: garantiza una larga vida útil
• Plazo de entrega corto para la mayoría de variaciones: sin necesidad de almacenaje
• Con tornillo hexagonal con tuerca de bloqueo o bloqueo de cilindro para ajustar
• Caudal máximo de 5 l/min

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Documentos relacionados

×
Productos Material de la junta Función Tipo de control de ajuste de presión Rango de control de presión
V-ZUDB1PT2Z07G FPM Pressure reliefed from P to T Cylinder lock 250 bar
ZUDB1PT61Z07B NBR Pressure reliefed from P to T Cylinder lock 70 bar
ZUDB1PT61Z07E NBR Pressure reliefed from P to T Cylinder lock 175 bar
V-ZUDB1AT2Z07B FPM Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 70 bar
V-ZUDB1AT2Z07E FPM Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 175 bar
V-ZUDB1AT2Z07K FPM Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 350 bar
V-ZUDB1AT61Z07K FPM Pressure reliefed from A to T Cylinder lock 350 bar
V-ZUDB1PT2Z07B FPM Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 70 bar
V-ZUDB1PT2Z07E FPM Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 175 bar
V-ZUDB1PT2Z07K FPM Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 350 bar
ZUDB1AT2Z07B NBR Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 70 bar
ZUDB1AT2Z07E NBR Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 175 bar
ZUDB1AT2Z07G NBR Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 250 bar
ZUDB1AT2Z07K NBR Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 350 bar
ZUDB1AT61Z07B NBR Pressure reliefed from A to T Cylinder lock 70 bar
ZUDB1AT61Z07E NBR Pressure reliefed from A to T Cylinder lock 175 bar
ZUDB1AT61Z07G NBR Pressure reliefed from A to T Cylinder lock 250 bar
ZUDB1AT61Z07K NBR Pressure reliefed from A to T Cylinder lock 350 bar
ZUDB1PT2Z07B NBR Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 70 bar
ZUDB1PT2Z07E NBR Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 175 bar
ZUDB1PT2Z07G NBR Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 250 bar
ZUDB1PT2Z07K NBR Pressure reliefed from P to T Hexagon screw with lock nut 350 bar
V-ZUDB1AT2Z07G FPM Pressure reliefed from A to T Hexagon screw with lock nut 250 bar
ZUDB1PT61Z07K NBR Pressure reliefed from P to T Cylinder lock 350 bar

687PDC
687478