Accessoires de fixation Transair® | #0169 00 05 00


LOADING IMAGES
0169 00 05 00
Click to View CAD Model

Accessoires de fixation Transair® | #0169 00 05 00

3/8" Threaded Rod Adapter for 1/2" (16.5mm) to 1-1/2" (40mm) Transair Pipe Hangers


Caractéristiques techniques

  • D.E. tuyau (mm) : 16.5 to 40
  • Application : Aluminum Pipe
  • D.E. tuyau (po) : 1/2 to 1-1/2
  • Type : Threaded Rod Adapter
  • Diamètre extérieur du tuyau : 16.5 mm, 25 mm, 40 mm, 1/2 inch, 1 inch, 1-1/2 inch
  • Matériau du corps : Steel, Treated Steel
  • Marque : Parker, Transair
  • Division : Fluid System Connectors Division
  • Secteur : General Industrial
  • Application : In Plant Pneumatic
  • Technologie : Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Compressed Air Piping
  • Forme : Straight
  • Configuration : Thread to Port
  • Type de raccordement 1 : Port
  • Type de raccordement 2 : Female NPT
  • Taille du raccordement 2 : 3/8-16 inch, n/a mm
  • Température de service maximale : n/a °C, n/a °F
  • Température de service minimale : n/a °C, n/a °F
  • Pour le type de fluide : n/a
  • Poids : 0.120 lb, 0.05 kg
  • Quantité par boîte : 15
  • Taille du raccordement 1 : 1/4-20 inch
  • Montage : n/a
  • Durée de montage : 0.01 Hours
  • Pression de service maximale : n/a psi, n/a bar
  • Style de produit : Increaser
Safety Warning

Informations sur l'article

Les accessoires de fixation Transair® pour tuyaux d’air comprimé Transair® sont légers et faciles à installer. Ils sont indispensables pour installer les tuyaux Transair en hauteur. Pour relever tous les défis relatifs au remplacement de tuyaux, la gamme Transair inclut : clips de fixation de tuyau, entretoises, supports de fixation et adaptateurs pour tige filetée. Chaque clip de fixation peut supporter un poids de 44 lbs (20 kg) ; mais pour une installation conforme, chaque tuyau doit être soutenu par deux clips. Tous les accessoires de fixation pour canalisations d'air comprimé sont en matériau non inflammable et conforme à la norme UL94V-2. 





Pour consulter les instructions d'installation des tuyaux Transair®, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit. 



Marchés :

• Chaînes de montage automobiles

• Agroalimentaire

• Conditionnement

• Installations industrielles

• Aérospatiale



Caractéristiques/Avantages :

• Facile à utiliser

• Poids léger

• Matériaux non inflammables (conformes UL94V-2)



Applications :

• Air comprimé.

• Vide

• Gaz inerte


En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547