Éléments filtrant de rechange pour filtres à air comprimé séries G, GH, F et LV | #1140ZP


LOADING IMAGES
1140ZP

Éléments filtrant de rechange pour filtres à air comprimé séries G, GH, F et LV | #1140ZP

Éléments de rechange série G, GH, F et LV de Parker Zander. La qualité, l’efficacité et la fiabilité de l'équipement ne sont garantis que si vous utilisez exclusivement des pièces de rechange originales Parker.


Caractéristiques techniques

  • Nombre d'éléments : 1 Element Required
  • Type d'élément : General purpose coalescing filter
  • Référence du modèle : G 7 and GH 7
  • Type de produit : G and GH Series
  • Division : Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marque : Zander
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Filter Element
  • Type de filtre : Coalescing, Dry Particulate and Oil Vapour Reduction
  • Série de produits : G, GH, F, TGA, TGH, TGS, TGE, LV and G/CNG Series Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Application : Compressed Air, Nitrogen and Special Gas Applications, depending on series.
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment<br/>|Food & Beverage<br/>|Automotive<br/>|Electronics<br/>|Pharmaceuticals<br/>|Medical & Dental
  • Pour l'utilisation avec : G, GH, F, LV, TG(E/A/H/S) and G/CNG housings
  • Intervalle de remplacement des éléments : Coalescing and Dry Particulate: 12 months<br/><br/>Oil Vapour Reduction : When oil vapour or odour is detected.
Safety Warning

Informations sur l'article

Les filtres à air comprimé G, GH et F comprennent 5 grades de filtration :

Grade de filtration en profondeur (VL) pour l’élimination fiable de particules solides à 3 μm présentant une performance de filtration de 99,95 % pour l’air ou l’azote comprimé. La conception innovante des éléments filtrants présente des caractéristiques de débit optimales avec des pertes de charge minimales.

Catégories de filtre coalescent (ZP et ZP) pour l’élimination de l’eau et des aérosols d'huile, des particules solides et des micro-organismes, la rétention des particules de 1 micron à 0,01 micron. Une catégorie de filtre submicronique ultra-performant (XP4) est également disponible, garantissant une efficacité supérieure ou égale à 99,99999 %, pour la rétention des particules jusqu’à 0,01 micron.

Grade charbon actif (A) pour la rétention de la vapeur d’huile. Un média filtrant haute capacité imprégné de granules de charbon actif garantit une affinité optimale à une pression différentielle constamment basse.

Les filtres compatibles avec les applications peinture série LV sont disponibles sous forme d'éléments de rechange en 4 grades : préfiltre V/LV (3 µm), filtre coalescent ZP/LV (1 µm), filtre coalescent submicronique XP/LV (0,01 µm) et filtre à charbon actif A/LV. Les éléments compatibles avec les applications peinture série LV sont conformes aux normes L025 et P025 sur la compatibilité avec la peinture.

Pour obtenir plus d’informations ou discuter plus en détail de vos exigences spécifiques, contactez Parker ou un distributeur agréé Parker.

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Téléphone

+44 (0)191 402 9000

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
A22066