Tubes 15 000 psi - série Autoclave | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Matériau

D.E. tube (po)

D.E. tube (mm)

D.I. tube maxi. (po)

D.I. tube maxi. (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tubes 15 000 psi - série Autoclave

Tubes 15 000 psi - série Autoclave

Les tubes basse pression de Parker Autoclave supportent des pressions de travail jusqu'à 1 034 bar (15 000 psi) et sont disponibles dans diverses dimensions allant de 1/16 à 1/2". Les tubes standard sont disponibles en acier inoxydable 304 et 316.

Caractéristiques techniques

  • Application : Hydraulique, Instrumentation, Transfert de médias, Aspiration / vide
  • Spécifications respectées : ASTM, ISO
  • Matériaux utilisés : 6Mo, 904 L, Alliage 625, Alliage 825, Alliage C-276, Acier duplex, Monel, Autre acier inoxydable, Acier inoxydable, Acier super duplex, Titane, Acier inoxydable 304 et 316, Stainless Steel 304
  • Pression de service maximale : 34 (and over) bar, jusqu’à 34 bar, jusqu’à 7 bar, 500 et plus psi, jusqu’à 100 psi, jusqu’à 500 psi
  • Température de service maximale : 240 et plus °C, jusqu’à 100 °C, jusqu’à 125 °C, jusqu'à 150 °C, jusqu'à 240 °C, jusqu'à 650 °C, jusqu'à 1 200 °F, jusqu’à 212 °F, jusqu’à 257 °F, jusqu'à 302 °F, jusqu'à 464 °F
  • FluideMédia : Abrasifs, Adhésifs / colle, Fluides chimiques, Agroalimentaire et boissons, Carburants., Gaz, Fluides hydrauliques, Fluides médicaux, Huile / pétrole, Fluides pharmaceutiques, Fluides pneumatiques, Vapeur, Aérosols
  • Température de service minimale : -70 et plus °C, -94 et plus °F
  • Diamètre extérieur : 1 à 1-1/4 inch, 1/2 à 3/4 inch, 1/4 à 1/2 inch, 1-1/4 à 1-1/2 inch, 3/4 à 1 inch
  • Montage : Oui
  • Type de raccordement : W062 , W125 , SW250 / W250 , SW375 / W375, SW500 / W500, W125, SW250 / W250, SW375 / W375, SW500 / W500
  • Diamètre extérieur du tube : 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 inch, 1.59 , 3.18 , 6.35 , 9.53 , 12.70 mm
  • Diamètre intérieur maximal du tube : 0.026, 0.052, 0.062, 0.069, 0.125, 0.180, 0.194, 0.084, 0.195, 0.277, 0.305, 0.139, 0.375, 0.402, 0.264 inch, 0.66 , 1.32 , 1.57 , 1.75 , 3.18 , 4.57 , 4.93 , 2.13 , 4.95 , 7.04 , 7.75 , 3.53 , 9.53 , 10.21 , 6.71 mm
  • Section d'écoulement : 0.0005 , 0.002 , 0.003 , 0.004 , 0.012 , 0.026 , 0.029 , 0.030 , 0.060 , 0.073 , 0.110 , 0.127 , .055 inch2, 0.32 , 1.29 , 1.94 , 2.58 , 7.74 , 16.77 , 18.71 , 19.35 , 38.71 , 47.10 , 70.97 , 81.94 , 35.48 inch2
Safety Warning

Description complète du produit

Les tubes basse pression de Parker Autoclave utilisent le raccord Speed Bite éprouvé. Une unité basse pression peut être équipée de tuyaux et d'un raccord Parker Autoclave qui est doté d'une bague sertie à simple férule et qui convient aux systèmes jusqu'à 1 034 bar (15 000 psi). Ce raccord offre des capacités de blocage rapide et facile et des performances élevées en matière d'étanchéité aux bulles, dans la gestion des liquides ou des gaz.

Marchés :
• Produits chimiques
• Produits pétrochimiques
• Pétrole et gaz
• Recherche

Caractéristiques/avantages :
• Dimensions des tubes de 1/16,1/8, 1/4, 3/8 et 1/2"
• Tubes fabriqués en acier inoxydable recuit
• Températures de service de -17,8 °C (0 °F) à 343 °C (650 °F)
• Longueurs des tubes en stock comprises entre 6 et 8 m (20 à 26,5 pi)
• Matériaux spéciaux et tubes d'une longueur spécifique disponibles

Applications :
• Systèmes de gestion des fluides
Fabricant de panneaux de contrôle
• Panneaux d'essais
• Systèmes moyenne pression

Documents annexes

×
Produits Matériau D.E. tube (po) D.E. tube (mm) D.I. tube maxi. (po) D.I. tube maxi. (mm)
MS15-070 316 Stainless Steel 1/16" 1.59 mm 0.026" 0.66 mm
MS15-200 316 Stainless Steel 1/8" 3.18 mm 0.052" 1.32 mm
MS15-051 316 Stainless Steel 1/8" 3.18 mm 0.062" 1.57 mm
MS15-166 304 Stainless Steel 1/8" 3.18 mm 0.069" 1.75 mm
MS15-055 316 Stainless Steel 1/4" 6.35 mm 0.125" 3.18 mm
MS15-069 316 Stainless Steel 1/4" 6.35 mm 0.180" 4.57 mm
MS15-158 304 Stainless Steel 1/4" 6.35 mm 0.194" 4.93 mm
MS15-203 316 Stainless Steel 1/4" 6.35 mm 0.084" 2.13 mm
MS15-206 304 Stainless Steel 1/4" 6.35 mm 0.084" 2.13 mm
MS15-084 316 Stainless Steel 3/8" 9.53 mm 0.195" 4.95 mm
MS15-184 304 Stainless Steel 3/8" 9.53 mm 0.195" 4.95 mm
MS15-164 304 Stainless Steel 3/8" 9.53 mm 0.277" 7.04 mm
MS15-162 304 Stainless Steel 3/8" 9.53 mm 0.305" 7.75 mm
MS15-204 316 Stainless Steel 3/8" 9.53 mm 0.139" 3.53 mm
MS15-157 304 Stainless Steel 1/2" 12.70 mm 0.375" 9.53 mm
MS15-065 316 Stainless Steel 1/2" 12.70 mm 0.375" 9.53 mm
MS15-165 304 Stainless Steel 1/2" 12.70 mm 0.402" 10.21 mm
MS15-205 316 Stainless Steel 1/2" 12.70 mm 0.264" 6.71 mm
MS15-208 304 Stainless Steel 1/2" 12.70 mm 0.264" 6.71 mm

687PDC
687516