Variateurs de fréquence AC, puissance kW - Série AC10 | #16G-11-0025-BF


LOADING IMAGES
16G-11-0025-BF

Variateurs de fréquence AC, puissance kW - Série AC10 | #16G-11-0025-BF

The 0.4 kW / IP66 rated AC10 compact drive is one of the smallest variable speed drives available and offers a low cost, compact solution for simple AC induction motor control


Caractéristiques techniques

  • Configuration : AC10 Drive Assembly
  • Option IP : IP66
  • Tension d'entrée : 1*230VAC
  • Puissance de Sortie kW : 0.4
  • Caractéristiques de service : EMC Filter Included
  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur CA
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : AC10
  • Tension d'entrée : 1*230VAC VAC
  • Puissance de sortie : 0.5 HP, 0,4 kW
  • Type de moteur compatible : Asynchrone
  • Modes de commande : U/F<br>Vectoriel Sans Capteur, Sensorless Vector
  • Interface de communication : RS232 / RS485<br>Modbus, Modbus
  • Température de service : 0-40°C (déclassement jusqu’à 50°C max) °C, 32-104F (déclassement jusqu’à 122F max) °F
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : 150% pendant 60s
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Catégorie de surtension III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Informations sur l'article

Le micro variateur de fréquence AC10 propose un contrôle moteur simple et économique adapté aux applications courantes nécessitant un contrôle de vitesse ou de couple dans une plage de puissance de 0,2 à 180 kW. Avec des dimensions compactes et des caractéristiques normalement associées aux variateurs hautes fonctionnalités, y compris, le mode vectoriel sans capteur, une fréquence de sortie jusqu'à 590 Hz, une alimentation triphasée 400 volts pour les 5 tailles et une surcharge de 150 % à 0,5 Hz pendant 1 minute, l'AC10 fournit une solution optimale pour les constructeurs de machines à la recherche d'un variateur compact, économique sans compromettre les performances.

Caractéristiques:
- Simplicité : L'AC10 est conçu pour réduire les temps et les efforts d'installation, de configuration et de mise en route grâce à son clavier intégré. Exigences de câblage minimales et deux rails facilement accessibles permettent un montage de l' AC10 rapide et simple, garantissant une mise en service rapide. Un auto-réglage en mode vectoriel sans capteur, en plus du simple contrôle V/Hz, permet aux utilisateurs nécessitant une plus grande dynamique en vitesse ou en couple pour leur application de bénéficier d'une précision améliorée de 0,5 % en vitesse et de 5 % en couple.

- Fiabilité : Les technologies et techniques de fabrication éprouvées permettent au variateur AC10 d'offrir des niveaux élevés de performances, jour après jour, en veillant à une disponibilité et une productivité maximales. Grâce à sa carte électronique enduite, l'AC10 est capable de résister aux environnements les plus exigeants de la classe 3C3, contrairement à de nombreux autres variateurs, permettant à l'AC10 de fonctionner avec la plus grande fiabilité dans de nombreuses applications.

- Contrôle du bout des doigts : L'AC10 est livré avec un clavier opérateur ergonomique en standard avec 4 Dels indicant l'état du variateur, un afficheur 7 segments à 4 chiffres et un clavier à membrane tactile. En plus d'afficher le statut et les informations courantes, l'écran est également utilisé pour l'accès aux paramètres de configuration du variateur qui peuvent être facilement et rapidement modifiées sur le clavier. Le clavier peut également être utilisé pour prendre le contrôle du moteur pour le démarrer, le stopper, augmenter ou diminuer la vitesse. Un clavier optionnel est aussi disponible pour un montage déporté.

- IP20 (0,2 - 180kW) / IP66 (0,4 - 90kW) : Le boîtier IP66 permet une utilisation dans des applications intérieures et extérieures où les conditions environnementales peuvent être un sujet de préoccupation, tels que les zones de lavage dans les industries agro-alimentaires, dans les usines de traitement de déchets ou dans les unités situées en toitures.


Applications:
L'AC10 offre une approche facilitée des applications courantes de commande de moteurs industriels à travers un large éventail d'industries, offrant aux utilisateurs des économies d'énergie inhérentes à l'utilisation d'un variateur de fréquence, ainsi qu'une fiabilité améliorée et une durée de vie étendue associées à des démarrages et des arrêts plus doux pour l'entraînement cyclique des charges. Applications typiques pour l'AC10 :
• Convoyeurs
• Centrifugeuse
• Ventilateurs
• Mixeurs
• Machines d'emballage
• Machines textiles
• Machines de cerclage
• Etiqueteuses
• Machines à laver industrielles
• Broches de machines-outils
• Portes à rouleaux


Caractéristiques Techniques:
Alimentation
Monophasé 230VAC ± 15 %
Triphasés 230VAC ± 15 %
Triphasés 380-480VAC +10/-15%

Fréquence d'entrée
44 … 67 Hz

Gamme de puissance
0,2 kW … 180 kW

Température de fonctionnement
0 … 50 °C (déclassement au-dessus de 40°C)

Indice de protection
IP20 (0,2 - 180 kW) / IP66 (0,4 - 90 kW)

Entrées Analogiques
2 x (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

Sorties Analogiques
1 x (0-10 V, 0-20 mA)

Entrées Numériques
5 x 24 V DC

Sorties Numériques
1 x 24 V DC

Sortie Relais
1 x 5A at 230 V AC

Options de communication:
- RS485 / -MODBUS

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Mfg. France SAS

4 Boulevard Eiffel CS40090

Longvic

France

21604

Téléphone

+0380424140

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
A87859