Les clapets de décharge Parker Autoclave série RVS présentent une conception à siège souple qui assure de manière fiable l'évacuation des gaz aux pressions d'étalonnage allant de 1 500 psi (103 bars) jusqu'à 20 000 psi (1 378 bars). Leur plage de température de fonctionnement se situe entre 32 ºF (0 ºC) et 400 ºF (204 ºC). La conception à siège souple assure une parfaite étanchéité et des ouvertures/fermetures répétitives. En outre, les clapets à siège souple ont un cycle de vie plus long que les clapets de décharge à siège métallique.
Ces clapets de décharge de précision sont conçus pour les systèmes à gaz sous pression qui ne tolèrent aucune fuite. Ils ne sont pas recommandés pour l'azote liquide ou le dioxyde de carbone liquide qui produisent des gaz à des températures cryogéniques lors de leur évacuation. Les clapets de décharche sont conçus pour s'ouvrir proportionnellement à la pression croissante. Par conséquent, ils ne sont pas recommandés pour des applications nécessitant une ouverture immédiate à plein passage à la pression d'étalonnage (les décompositions et les polymérisations, par exemple). L'ouverture totale du clapet est définie à 10 % au-dessus de la pression d'étalonnage.
Options : Autoclave Engineers peut fournir différents raccords en entrée et en sortie, sur commande.
ATTENTION :
1. Les clapets de décharge Parker Autoclave sont livrés préréglés et étanchéifiés en usine. La garantie s'annule si le joint est endommagé par le client.
2. La pression de service maximale du système ne doit pas dépasser 90 % de la pression d'étalonnage du clapet de décharge. Les pressions de service excessives peuvent causer des suintements susceptibles d'endommager le raccord et le siège.
Marchés :
• Pétrole et gaz
• Pétrochimie
• Produits chimiques
• Recherche
Caractéristiques/avantages :
• Les modèles standards de clapets de décharge sont en acier inoxydable 316 et comportent des composants sélectionnés.
• Ils sont fabriqués en acier inoxydable antigrippage pour une robustesse maximale et un coût réduit.
• Ils sont équipés de raccords d'entrée 9/16"de Parker Autoclave Engineers. Sur tous les modèles, le raccord de sortie est de type NPT 3/4"femelle. Des adaptateurs sont disponibles pour d'autres tailles et d'autres types de connexion. Ils doivent être dimensionnés en fonction des exigences de débit.
• Les diamètres d'orifice vont de 0,062 (1,57 mm) à 0,312"(7,92 mm).
• Conçu pour s'ouvrir en fonction de la pression croissante. En sélectionnant un ressort adéquat, vous assurez la répétabilité des pressions d'ouverture et de fermeture, avec un levage complet et un débit maximal.
• La conception des matières et les strictes procédures de contrôle qualité garantissent une qualité, une fiabilité et une durée de vie optimale. Chaque clapet est livré préréglé et étanchéifié en usine pour garantir un bon fonctionnement dès son installation.
• La construction unique du siège, le guidage sur la buse et la sélection de matériaux adéquats permettent d'atteindre une pression d'étalonnage de 75 000 psi (5 171 bars).
• Conçus pour une parfaite étanchéité des conduites de gaz.
• Conçus pour fonctionner avec un nombre réduit de composants, les clapets RVS évitent d'accumuler les stocks de pièces détachées et facilitent la maintenance.
• Disponible avec marquage CE. Option SOG sur demande.
Applications :
• Systèmes à pression de gaz
• Systèmes cryogéniques
• Systèmes de gestion de la vapeur
• Systèmes de traitement des fluides moyenne pression