Coupleurs automatiques de sécurité en polymère, C 9000
Parker Legris propose également une gamme de coupleurs métalliques compatibles avec un large choix de fluides. Simples à installer, avec ou sans clapet d'obturation, ces coupleurs offrent une grande capacité de débit.
California Residents: Prop-65 Warning
Afin de répondre à un plus grand nombre d'applications industrielles, Parker Legris propose aussi une gamme de coupleurs métalliques compatibles avec un large choix de fluides.
Simples à installer, avec ou sans clapet d'obturation, ces coupleurs offrent une grande capacité de débit.
Caractéristiques/Avantages :
- Simplicité d'utilisation
• Coupleur à coiffe coulissante : connexion et déconnexion automatique dans l'axe du coupleur
• Extrêmement compact
• Modèle à simple ou double obturation pour plus de sécurité
• Une gamme dédiée aux applications pneumatiques : séries mini et standard
• Une gamme dédiée au transport de l'eau : séries medium et maxi
- Robustesse & fiabilité
• Contrôle d'étanchéité à 100 %
• Excellente résistance à la corrosion
• Laiton nickelé pour atmosphères contraignantes
- Performance optimale
• Très large gamme de débits
• Faible perte de charge
• Longue durée de vie
• Efficacité énergétique maximale
Marchés :
• Ateliers
• Rinçage
• Pulvérisation
• Conditionnement
• Lignes d'assemblage
• Remplissage
• Nettoyage
Applications:
• Emballage
• Automatisation industrielle
• Activités diverses de fabrication
• Equipement d'assemblage de véhicules
Technologies:
• Coupleur automatique
• Coupleur métallique
• coupleur Y
• Adaptateur universel
• Embout double
• Lance d'arrosage
• Coupleur pour fluide
• Coupleurs
• Raccord rapide
• Coupleur Universal
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Air comprimé, eau
• Materiaux : NBR, laiton nickelé, acier nickelé, acier inoxydable
• Pression : 0 à 20 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +100°C
Types produit :
• Bouchon
• Coupleur à douille annelée pour tuyau souple
• Coupleur adaptateur universel
• Coupleur avec obturation à douille annelée pour tuyau souple
• Coupleur, femelle BSPP
• Coupleur, mâle BSPT
• Coupleur, mâle BSPT et métrique cylindrique
• Embout à douille annelée pour tube polyamide (PA)
• Embout à douille annelée pour tuyau souple
• Embout adaptateur universel
• Embout avec connexion LF 3000®
• Embout avec obturation, mâle BSPT
• Embout double
• Embout sans obturation, mâle BSPT
• Embout, femelle BSPP
• Embout, mâle BSPP
• Lance d’arrosage
• Pistolet d’arrosage
• Robinet avec coupleur, mâle BSPP
• Y de dérivation sans obturation
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.