Les raccords 54 de Parker sont conçus pour s'adapter parfaitement sur les tuyaux Parker correspondants, afin de garantir un montage parfait. Les tuyaux montés chez nos clients sont ainsi parfaitement fiables et efficaces.
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/avantages :
• Nos raccords s'adaptent parfaitement sur les tuyaux thermoplastiques pour offrir une utilisation, une fiabilité et une durée de service optimales.
• Fabriqués en matériaux haute qualité anticorrosion, ils réduisent les temps d'arrêt pour une disponibilité maximale du système.
• De nombreux diamètres et types de raccords sont disponibles, pour permettre une connexion parfaite à votre application.
Applications :
• Systèmes hydrauliques industriels
• Convient aux tuyaux de type 515H avec une pression de travail comprise entre 25 et 63 MPa (de 3 625 à 9 140 psi)