Vannes à pointeau, à chapeau Union, 6 000 psi - série U | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille du raccordement

Taille du raccordement 2

Style raccordement 1

Style raccordement 2

Type de vanne

Type de tige

Matériau de conditionnement

Température de service maximale (C)

Débit (Cv)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes à pointeau, à chapeau Union, 6 000 psi - série U

Vannes à pointeau, à chapeau Union, 6 000 psi - série U

Les vannes à pointeau à chapeau Union de la série U sont conçues pour les applications industrielles et d'instrumentation à hautes pression et température. Elles ont une garniture sous les filetages afin de protéger la tige de la vanne.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Acier inoxydable 316
  • Pression de service maximale : 6000 psi, 414 barg
  • Température de service minimale : -54 °C, -65 °F
  • Température de service maximale : 450, 700, 1200 °F
Safety Warning

Description complète du produit

Les vannes à chapeau Union de la série U de Parker sont conçus pour des pressions jusqu'à 6 000 (414 bar) et des températures atteignant 649°C (1 200 °F). Le corps robuste renferme une tige inférieure non rotative qui aide à prolonger la durée de vie en éliminant la rotation de la tige dans la zone de garniture. La garniture de la tige en dessous du filetage isole le lubrifiant de l'écoulement afin de garantir un bon niveau de lubrification, quel que soit le média.

Marchés :
• Électricité
• Centrales nucléaires
• Pétrole et gaz
• Produits chimiques/pétrochimiques
Caractéristiques/avantages :
• La conception du chapeau Union garantit un joint d'étanchéité fiable pour les applications exigeantes
• La garniture située sous les filetages des conduites d'alimentation protège et isole les lubrifiants des filetages du fluide
• L'étanchéité à la poussière au niveau de l'écrou de garniture protège les filetages de la tige de la contamination externe
• La tige pivotante située au-dessus de la garniture élimine la zone de piégeage et augmente la durée de la garniture
• Garnitures en Grafoil® ou en PTFE au choix
• Tiges de régulation ou à embout arrondi au choix Les tiges à embout arrondi aident à lutter contre le tréfilage qui peut se produire en cas d'écoulement diphasique (par exemple, dans une conduite de vapeur)
• Construction en acier inoxydable 316
• Large choix de raccords de dimensions en unités américaines et SI
• Montable sur panneau
• Entièrement testé en usine

Applications :
• Service de dépressurisation de vapeur
• Conduites de contrôle de process
• Conduites d'échantillonnage à température élevée

Documents annexes

×
Produits Taille du raccordement Taille du raccordement 2 Style raccordement 1 Style raccordement 2 Type de vanne Type de tige Matériau de conditionnement Température de service maximale (C) Débit (Cv)
8A-U12AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
8A-U12LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
8A-U12LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
8Z-U12AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
8Z-U12AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
8Z-U12LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
8Z-U12LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
10A-U12AR-T-SS-HT 5/8" 5/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
10A-U12AR-G-SS-HT 5/8" 5/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
10A-U12LR-T-SS-HT 5/8" 5/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
10A-U12LR-G-SS-HT 5/8" 5/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
10Z-U12AR-T-SS-HT 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
10Z-U12AR-G-SS-HT 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
10Z-U12LR-T-SS-HT 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
10Z-U12LR-G-SS-HT 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
12A-U12AR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
12A-U12AR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
12A-U12LR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
12A-U12LR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
12Z-U12AR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
12Z-U12AR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
12Z-U12LR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
12Z-U12LR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
8A-U16AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.59
8A-U16AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
8A-U16LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.59
8A-U16LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
8Z-U16AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.59
8Z-U16AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
8Z-U16LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.59
8Z-U16LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
8F-U16AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
8F-U16AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
8F-U16LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
8F-U16LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
8M-U16AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
8M-U16AR-G-SS-HT 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
8M-U16LR-T-SS-HT 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
8M-U16LR-G-SS-HT 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12F-U16AR-T-SS-HT 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12F-U16AR-G-SS-HT 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12F-U16LR-T-SS-HT 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12F-U16LR-G-SS-HT 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12M-U16AR-T-SS-HT 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12M-U16AR-G-SS-HT 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12M-U16LR-T-SS-HT 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12M-U16LR-G-SS-HT 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12Z-U16AR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12Z-U16AR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
12Z-U16LR-T-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
12Z-U16LR-G-SS-HT 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16F-U16AR-T-SS-HT 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16F-U16AR-G-SS-HT 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16F-U16LR-T-SS-HT 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16F-U16LR-G-SS-HT 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16M-U16AR-T-SS-HT 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16M-U16AR-G-SS-HT 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16M-U16LR-T-SS-HT 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16M-U16LR-G-SS-HT 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16Z-U16AR-T-SS-HT 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16Z-U16AR-G-SS-HT 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
16Z-U16LR-T-SS-HT 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
16Z-U16LR-G-SS-HT 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M12Z-U16AR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.59
10Z-U12LR-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
12A-U12AB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
12A-U12AB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
12A-U12AR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
12A-U12AR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
12A-U12LB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
12A-U12LB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
12A-U12LR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
12A-U12LR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
12Z-U12AB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
12Z-U12AB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
12Z-U12AR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
12Z-U12AR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
12Z-U12LB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
12Z-U12LB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
12Z-U12LR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
12Z-U12LR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
8A-U16AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
8A-U16AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
8A-U16AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.59
8A-U16AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
8A-U16LB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.9
8A-U16LB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
8A-U16LR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.59
8A-U16LR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
8Z-U16AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.9
8Z-U16AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
8Z-U16AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.59
8Z-U16AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
8Z-U16LB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.9
8Z-U16LB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
8Z-U16LR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.59
8Z-U16LR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
8F-U16AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
8F-U16AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
4M-U6LR-G-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4A-U6AB-T-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4A-U6AB-G-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4A-U6AR-T-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4A-U6AR-G-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4A-U6LB-T-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4A-U6LB-G-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4A-U6LR-T-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4A-U6LR-G-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4Z-U6AB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4Z-U6AB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4Z-U6AR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4Z-U6AR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4Z-U6LB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4Z-U6LB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4Z-U6LR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4Z-U6LR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M6A-U6AB-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M6A-U6AB-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M6A-U6AR-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M6A-U6AR-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M6A-U6LB-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M6A-U6LB-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M6A-U6LR-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M6A-U6LR-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M6Z-U6AB-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M6Z-U6AB-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M6Z-U6AR-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M6Z-U6AR-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M6Z-U6LB-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M6Z-U6LB-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M6Z-U6LR-T-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M6Z-U6LR-G-SS 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M8A-U6AB-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M8A-U6AB-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M8A-U6AR-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4A-U6AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4A-U6LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4A-U6LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4Z-U6AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4Z-U6AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4Z-U6LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4Z-U6LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M6A-U6AR-T-SS-HT 6 mm 6 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M6A-U6AR-G-SS-HT 6 mm 6 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M6A-U6LR-T-SS-HT 6 mm 6 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M6A-U6LR-G-SS-HT 6 mm 6 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M6Z-U6AR-T-SS-HT 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M6Z-U6AR-G-SS-HT 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M6Z-U6LR-T-SS-HT 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M6Z-U6LR-G-SS-HT 6 mm 6 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M8A-U6AR-T-SS-HT 8 mm 8 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M8A-U6AR-G-SS-HT 8 mm 8 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M8A-U6LR-T-SS-HT 8 mm 8 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M8A-U6LR-G-SS-HT 8 mm 8 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M8Z-U6AR-T-SS-HT 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M8Z-U6AR-G-SS-HT 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
M8Z-U6LR-T-SS-HT 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
M8Z-U6LR-G-SS-HT 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4F-U12AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
4F-U12AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
4F-U12LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
4F-U12LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
4M-U12AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
4M-U12AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
4M-U12LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
4M-U12LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
4A-U12AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.44
4A-U12AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.44
4A-U12LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.44
M25Z-U16AR-G-SS-HT 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Regulating Grafoil® 649 1.82
M25Z-U16LR-T-SS-HT 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M25Z-U16LR-G-SS-HT 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
4M-U12AR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
4M-U12LR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
4M-U12LR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
4A-U12AB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.51
4A-U12AB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.51
4A-U12AR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.44
4A-U12AR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.44
4A-U12LB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.51
4A-U12LB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.51
4A-U12LR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.44
4A-U12LR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.44
4Z-U12AB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.51
4Z-U12AB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.51
4Z-U12AR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.44
4Z-U12AR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.44
4Z-U12LB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.51
4Z-U12LB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.51
4Z-U12LR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.44
4Z-U12LR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.44
M10A-U12AB-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.03
M10A-U12AB-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
M10A-U12AR-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
M10A-U12AR-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
M10A-U12LB-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.03
M10A-U12LB-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
M10A-U12LR-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
M10A-U12LR-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
M10Z-U12AB-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.03
M10Z-U12AB-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
M10Z-U12AR-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
M10Z-U12AR-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
M10Z-U12LB-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.03
8A-U12AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.03
8A-U12AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
8A-U12AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
8A-U12AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
8A-U12LB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.03
8A-U12LB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
8A-U12LR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
8A-U12LR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
8Z-U12AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.03
8Z-U12AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
12F-U16LR-G-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12M-U16AB-T-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12M-U16AB-G-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12M-U16AR-T-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
12M-U16AR-G-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12M-U16LB-T-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12M-U16LB-G-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12M-U16LR-T-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
12M-U16LR-G-SS 3/4" 3/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12Z-U16AB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12Z-U16AB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12Z-U16AR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
12Z-U16AR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12Z-U16LB-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12Z-U16LB-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12Z-U16LR-T-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
12Z-U16LR-G-SS 3/4" 3/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
16F-U16AB-T-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16F-U16AB-G-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16F-U16AR-T-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16F-U16AR-G-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
16F-U16LB-T-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16F-U16LB-G-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16F-U16LR-T-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16F-U16LR-G-SS 1" 1" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M20Z-U16AR-G-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M20Z-U16LB-T-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M20Z-U16LB-G-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M20Z-U16LR-T-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M20Z-U16LR-G-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M25A-U16AB-T-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M25A-U16AB-G-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M25A-U16AR-T-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M25A-U16AR-G-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M25A-U16LB-T-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M25A-U16LB-G-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M25A-U16LR-T-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M25A-U16LR-G-SS 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M25Z-U16AB-T-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M25Z-U16AB-G-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M25Z-U16AR-T-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M25Z-U16AR-G-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M12Z-U16AR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
M12Z-U16LR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.59
M12Z-U16LR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.59
M20A-U16AR-T-SS-HT 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M20A-U16AR-G-SS-HT 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M20A-U16LR-T-SS-HT 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M20A-U16LR-G-SS-HT 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M20Z-U16AR-T-SS-HT 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M20Z-U16AR-G-SS-HT 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M20Z-U16LR-T-SS-HT 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M20Z-U16LR-G-SS-HT 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M25A-U16AR-T-SS-HT 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M25A-U16AR-G-SS-HT 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
8Z-U12AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
8Z-U12AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
8Z-U12LB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.03
8Z-U12LB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
8Z-U12LR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
8Z-U12LR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
10A-U12AB-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
10A-U12AB-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
10A-U12AR-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
10A-U12AR-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
10A-U12LB-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
10A-U12LB-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
10A-U12LR-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
10A-U12LR-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
10Z-U12AB-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
10Z-U12AB-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
10Z-U12AR-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
10Z-U12AR-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
10Z-U12LB-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
10Z-U12LB-G-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
10Z-U12LR-T-SS 5/8" 5/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
8F-U16AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
8F-U16AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
8F-U16LB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
8F-U16LB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
8F-U16LR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
8F-U16LR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
8M-U16AB-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
8M-U16AB-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
8M-U16AR-T-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
8M-U16AR-G-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
8M-U16LB-T-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
8M-U16LB-G-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
8M-U16LR-T-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
8M-U16LR-G-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12F-U16AB-T-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12F-U16AB-G-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12F-U16AR-T-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
12F-U16AR-G-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
12F-U16LB-T-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
12F-U16LB-G-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
12F-U16LR-T-SS 3/4" 3/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
4F-U6AB-T-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.82
4F-U6AB-G-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.82
4F-U6AR-T-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.78
4F-U6AR-G-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.78
4F-U6LB-T-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.82
4F-U6LB-G-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.82
4F-U6LR-T-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.78
4F-U6LR-G-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.78
4M-U6AB-T-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4M-U6AB-G-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4M-U6AR-T-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
4M-U6AR-G-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4M-U6LB-T-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
4M-U6LB-G-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
4M-U6LR-T-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M8A-U6AR-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M8A-U6LB-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M8A-U6LB-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M8A-U6LR-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M8A-U6LR-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M8Z-U6AB-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M8Z-U6AB-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M8Z-U6AR-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M8Z-U6AR-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
M8Z-U6LB-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.65
M8Z-U6LB-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.65
M8Z-U6LR-T-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.53
M8Z-U6LR-G-SS 8 mm 8 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.53
4F-U12AB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.03
4F-U12AB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
4F-U12AR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
4F-U12AR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
4F-U12LB-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.03
4F-U12LB-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
4F-U12LR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
4F-U12LR-G-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
4M-U12AR-T-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.94
M25Z-U16LB-T-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M25Z-U16LB-G-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M25Z-U16LR-T-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M25Z-U16LR-G-SS 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
4F-U6AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.78
4F-U6AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.78
4F-U6LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.78
4F-U6LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT F NPT F Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.78
4M-U6AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4M-U6AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4M-U6LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4M-U6LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.53
4A-U6AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.53
4A-U12LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.44
4Z-U12AR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.44
4Z-U12AR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.44
4Z-U12LR-T-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.44
4Z-U12LR-G-SS-HT 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.44
M10A-U12AR-T-SS-HT 10 mm 10 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
M10A-U12AR-G-SS-HT 10 mm 10 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
M10A-U12LR-T-SS-HT 10 mm 10 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
M10A-U12LR-G-SS-HT 10 mm 10 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
M10Z-U12AR-T-SS-HT 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
M10Z-U12AR-G-SS-HT 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
M10Z-U12LR-T-SS-HT 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.94
M10Z-U12LR-G-SS-HT 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.94
M12A-U12AR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
M12A-U12AR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
M12A-U12LR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
M12A-U12LR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
M12Z-U12AR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.19
M12Z-U12AR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
M12Z-U12LR-T-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.19
M12Z-U12LR-G-SS-HT 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.19
6A-U12AR-T-SS-HT 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.69
6A-U12AR-G-SS-HT 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.69
6A-U12LR-T-SS-HT 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.69
6A-U12LR-G-SS-HT 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.69
6Z-U12AR-T-SS-HT 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.69
6Z-U12AR-G-SS-HT 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 649 0.69
6Z-U12LR-T-SS-HT 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 0.69
6Z-U12LR-G-SS-HT 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 0.69
8A-U12AR-T-SS-HT 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 0.94
M25A-U16LR-T-SS-HT 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M25A-U16LR-G-SS-HT 25 mm 25 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 649 1.82
M25Z-U16AR-T-SS-HT 25 mm 25 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 649 1.82
M10Z-U12LB-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.03
M10Z-U12LR-T-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.94
M10Z-U12LR-G-SS 10 mm 10 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.94
M12A-U12AB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
M12A-U12AB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
M12A-U12AR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
M12A-U12AR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
M12A-U12LB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
M12A-U12LB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
M12A-U12LR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
M12A-U12LR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
M12Z-U12AB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.31
M12Z-U12AB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
M12Z-U12AR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.19
M12Z-U12AR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
M12Z-U12LB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.31
M12Z-U12LB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.31
M12Z-U12LR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.19
M12Z-U12LR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.19
6A-U12AB-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.77
6A-U12AB-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.77
6A-U12AR-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.69
6A-U12AR-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.69
6A-U12LB-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.77
6A-U12LB-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.77
6A-U12LR-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.69
6A-U12LR-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.69
6Z-U12AB-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 0.77
6Z-U12AB-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 0.77
6Z-U12AR-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 0.69
6Z-U12AR-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 0.69
6Z-U12LB-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 0.77
6Z-U12LB-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 0.77
6Z-U12LR-T-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 0.69
6Z-U12LR-G-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 0.69
16M-U16AB-T-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16M-U16AB-G-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16M-U16AR-T-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16M-U16AR-G-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
16M-U16LB-T-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16M-U16LB-G-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16M-U16LR-T-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16M-U16LR-G-SS 1" 1" NPT M NPT M Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
16Z-U16AB-T-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16Z-U16AB-G-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16Z-U16AR-T-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16Z-U16AR-G-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
16Z-U16LB-T-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
16Z-U16LB-G-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
16Z-U16LR-T-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
16Z-U16LR-G-SS 1" 1" Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M12Z-U16AB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 1.9
M12Z-U16AB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
M12Z-U16AR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.59
M12Z-U16AR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
M12Z-U16LB-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 1.9
M12Z-U16LB-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 1.9
M12Z-U16LR-T-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.59
M12Z-U16LR-G-SS 12 mm 12 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.59
M20A-U16AB-T-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M20A-U16AB-G-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M20A-U16AR-T-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M20A-U16AR-G-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M20A-U16LB-T-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M20A-U16LB-G-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M20A-U16LR-T-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating PTFE 232 1.82
M20A-U16LR-G-SS 20 mm 20 mm Two Ferrule Compression Fitting Two Ferrule Compression Fitting Needle Valve Inline Pattern Regulating Grafoil® 371 1.82
M20Z-U16AB-T-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt PTFE 232 2.67
M20Z-U16AB-G-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Blunt Grafoil® 371 2.67
M20Z-U16AR-T-SS 20 mm 20 mm Single Ferrule Compression Fitting Single Ferrule Compression Fitting Needle Valve Angle Pattern Regulating PTFE 232 1.82

687PDC
687516