Outils et accessoires Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | #6698 00 05


LOADING IMAGES
6698 00 05

Outils et accessoires Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | #6698 00 05

Tool Case (Includes: Chamfer Tool, Pipe Cutter, Deburring Tool, Drilling Jig, 2 Drill Bits, Marking Tool, & Spanner Wrenches)


Caractéristiques techniques

  • Dimension du perçage (po) : N/A
  • D.E. tuyau (mm) : N/A
  • D.E. tuyau (po) : N/A
  • Type : Tool Case
  • Marque : Parker, Transair
  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : General Industrial
  • Application : In Plant Pneumatic
  • Type de produit : Compressed Air Piping
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Poids : 5.3 kg, 13.25 lb
  • Quantité par boîte : 1
  • Source d'alimentation : Hand Powered
  • Style de produit : Tool Case
  • Durée de montage : 0 Hours
Safety Warning

Informations sur l'article

Le système Transair apporte de la flexibilité et de la fonctionnalité aux systèmes pour des coûts d'installation réduits

Transair permet de réaliser des économies substantielles lors du montage, de la maintenance et de l'exploitation par rapport aux tuyaux classiques. Le tuyau en aluminium Transair est fourni prêt à l'emploi. Les connexions rapides évitent d'avoir à fileter, à souder ou à coller. Afin de simplifier encore le montage et la maintenance de vos réseaux de canalisations à air comprimé, Parker propose différents types d'outils et d'accessoires dans une mallette de transport ou sous forme de pièces détachées.

Parmi les accessoires Transair figurent des sangles anti-fouettement, des cartouches de rechange, des kits de boulons pour bride, des joints pour bride, des rouleaux de tuyaux et un kit de pilotage. Fort de cette gamme complète d'accessoires, le système Transair répond aux exigences de nombreuses applications industrielles et d'ateliers de garage.

Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale

Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547