Coupleurs et bouchons de sécurité Transair | #9085 23 56


LOADING IMAGES
9085 23 56

Coupleurs et bouchons de sécurité Transair | #9085 23 56

1/4" Plug with Hosetail (1/4" ISO B Profile)


Caractéristiques techniques

  • Demi-accouplement : Plug With Hosetail
  • Taille du corps : 1/4 INCH
  • Taille du raccordement : 1/4 INCH|6, 35 MM
  • Normes industrielles : ISO 4414, series B
  • Division : Fluid System Connectors Division
  • Poids : 0.06 lb, 0.02 kg
  • Durée de montage : 0.15 Hours
  • Marque : Parker, Transair
  • Quantité par boîte : 10.0
  • Matériau du corps : Brass
  • Débit : 47 SCFM
  • Pression de service maximale : 232 psi, 15.9 bar
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Température de service maximale : 140 °F, 60 °C
  • Application : Compressed Air, Industrial Gas, Inert Gases
Safety Warning

Informations sur l'article

Les coupleurs et bouchons de sécurité Parker Transair sont conçus pour les connexions et déconnexions fréquentes de conduites d'air ou d'outils. Ces raccords rapides s'installent dans les sorties filetées rapidement, facilement et avec un minimum d'outillage. Conçus dans un souci de sécurité, ces coupleurs sont dotés d'une fonction d'ouverture à deux tours qui permet d'aérer le coupleur avant que l'outil ne soit retiré, ce qui évite les blessures graves dues au fouettement des tuyaux.
Les coupleurs et bouchons de sécurité Transair sont conformes aux normes de sécurité ISO 4414 et européennes EN 983.

Pour les utiliser, il faut d'abord tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre pour évacuer l'air du corps du coupleur. Une fois l'air évacué, tourner le corps du coupleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le bouchon de l'outil du corps du coupleur. Ces coupleurs de sécurité sont conçus pour être utilisés dans des systèmes d'air comprimé et de gaz industriels/ inertes.

Pour des résultats optimaux, Parker Transair suggère l'utilisation de bouchons (nipples) Transair avec les coupleurs de sécurité.

Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale

Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Conception à passage intégral
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Léger
- Garantie de 10 ans

Applications :
- Air comprimé
- Gaz industriels/ inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)

Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (15,9bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +113 F (-20 et +46.1 C)
- 6" : 188psi (12,9 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)
Température maximale de fonctionnement (1/2" à 4") :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547