Transair® tuyaux en aluminium
3/8" Plug with Hosetail (3/8" ISO B Profile)
Les coupleurs et bouchons de sécurité Parker Transair sont conçus pour les connexions et déconnexions fréquentes de conduites d'air ou d'outils. Ces raccords rapides s'installent dans les sorties filetées rapidement, facilement et avec un minimum d'outillage. Conçus dans un souci de sécurité, ces coupleurs sont dotés d'une fonction d'ouverture à deux tours qui permet d'aérer le coupleur avant que l'outil ne soit retiré, ce qui évite les blessures graves dues au fouettement des tuyaux.
Les coupleurs et bouchons de sécurité Transair sont conformes aux normes de sécurité ISO 4414 et européennes EN 983.
Pour les utiliser, il faut d'abord tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre pour évacuer l'air du corps du coupleur. Une fois l'air évacué, tourner le corps du coupleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le bouchon de l'outil du corps du coupleur. Ces coupleurs de sécurité sont conçus pour être utilisés dans des systèmes d'air comprimé et de gaz industriels/ inertes.
Pour des résultats optimaux, Parker Transair suggère l'utilisation de bouchons (nipples) Transair avec les coupleurs de sécurité.
Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale
Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Conception à passage intégral
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Léger
- Garantie de 10 ans
Applications :
- Air comprimé
- Gaz industriels/ inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)
Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (15,9bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +113 F (-20 et +46.1 C)
- 6" : 188psi (12,9 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)
Température maximale de fonctionnement (1/2" à 4") :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins
Aucun fichier CAO disponibles
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.