Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [cartes de contrôle] | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Clavier/option de l'interface utilisateur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [cartes de contrôle] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [cartes de contrôle] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [cartes de contrôle]

Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [cartes de contrôle]

La carte de contrôle AC30, combinée avec un module de puissance (disponible séparément), fournit aux utilisateurs des niveaux exceptionnels de contrôle dans les applications avancées en boucle fermée jusqu'à 450kW.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur CA
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe<br>Technologie multi axes, Multi-Axis Technology
  • Série de produits : AC30
  • Tension d'entrée : n/a
  • Puissance de sortie : n/a
  • Type de moteur compatible : Servomoteur Brushless<br>Servo Sans Cadre<br>Asynchrone<br>Broche<br>PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositif de retour d'information compatible : Résolveur<br>Codeur incrémental, Incremental Encoder, Sin/Cos Encoder
  • Modes de commande : U/F<br>Vectoriel Sans Capteur<br>Contrôle de vitesse des moteurs à aimants permanents<br>Vectoriel boucle fermée<br>Active Front End, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor, Closed Loop Vector, Active Front End
  • Interface de communication : n/a (communication, rétroaction et modules E/S - disponible séparément)
  • Température de service : 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104F (déclassement jusqu’à 122F max) °F
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : n/a
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Homologué UL<br>Homologué cUL<br>Conformité RoHS<br>Catégorie de surtension III<br>Degré de pollution II<br>Degré de pollution III<br>DNV Marine Certification (0.75 to 75kW), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)
Safety Warning

Description complète du produit

L'AC30 est un produit modulaire permettant aux utilisateurs de sélectionner le module de puissance, la carte de contrôle, les modules de communication et d'E/S et les accessoires pour correspondre parfaitement aux exigences de l'application, ce qui garantit une solution personnalisable encore plus rentable. Les trois cartes de contrôle interchangeables constituent la base de la gamme: la carte de contrôle standard AC30V, le module AC30P avec une multitude d'options de connectivité et le module AC30D qui double la capacité du système de retour codeur. Combinée avec un module de puissance AC30, elle fournit aux utilisateurs des niveaux exceptionnels de contrôle pour les applications simples en boucle ouverte pour les pompes et ventilateurs et les applications de process plus complexes en boucle fermée. Note: Les modules de puissance AC30 sont disponibles séparément et offrent des puissances jusqu'à 450 kW - voir la page "Série AC30 [Modules de Puissance]" dans la section produits recommandés pour plus de détails.

■  AC30V Module de Co,ntrôle Standard:
Le variateur AC30V est le variateur idéal pour les applications basiques. Le programme peut être modifié avec le logiciel facile à utiliser "Parker Drive Quicktool" (PDQ) pour répondre aux besoins de l'application. Le programme finalisé de l'application peut être ensuite téléchargé de nombreuses fois en utilisant une simple carte SD. Avec un accès complet à partir de n'importe quel réseau via sa propre adresse IP, le variateur peut être entièrement intégré dans tout système d'automatisation via le port Ethernet intégré.

■  AC30P Module de Contrôle Avancé:
Le variateur AC30P est entièrement équipé de Profinet, Ethernet IP et Modbus TCP/IP via les deux ports Ethernet pour suivre les principes de « l'internet des objets » dans l'industrie 4.0. L'utilisation de la gamme complète de nos outils logiciels permet la réalisation d'applications plus complexes, y compris les configurations multiaxes. La connexion via un port de communication pour accéder à plusieurs variateurs est effectuée par une communication peer to peer 1588 synchronisée.

■  AC30D Module de contrôle Avancé (avec double entrées codeur):
Le module AC30D vous offre les caractéristiques de l'AC30P avec les borniers additionnels qui permettent une double entrée codeur et une sortie codeur. L'application « arbre électrique » peut être réalisée grâce à cette fonctionnalité "carte système"  de l'AC30. Elle autorise un contrôle de phase avec ou sans contrôle de registre entre les variateurs. Le retour codeur intégré à la carte libère le port des options pour ajouter plus d'E/S si nécessaire.

Parker fournit des logiciels faciles à utiliser pour tous les niveaux d'expérience; permettant aux utilisateurs de répondre à toutes les exigences. Les applications simples peuvent être configurées en quelques secondes et les applications plus complexes peuvent être configurées de la manière la plus simple et la plus logique. La programmation peut être effectuée via le clavier ou les logiciels Parker Drive QuickTool et Parker Drive Developer basé sur Codesys avec toutes les fonctionnalités automates IEC 61131. L'AC30 offre aux utilisateurs l'accès à une grande bibliothèque de macros et d'exemples d'applications. Alors que les utilisateurs sont libres de développer leurs propres applications, ils peuvent aussi gagner du temps et réduire les coûts de développement en accédant à des exemples personnalisés et des solutions complètes.

Documents annexes

Téléchargements de logiciels
Software Download Page
×
Produits Type de produit Clavier/option de l'interface utilisateur
30V-2S-0000 AC30V Standard Control Module Console graphique
30V-1S-0000 AC30V Standard Control Module Capot de protection
30P-2S-0000 AC30P Advanced Control Module Console graphique
30P-1S-0000 AC30P Advanced Control Module Capot de protection
30D-2S-0000 AC30D Advanced Control Module (with dual encoder system capability) Console graphique
30D-1S-0000 AC30D Advanced Control Module (with dual encoder system capability) Capot de protection
30A-2S-0000 AC30A Advanced Control Module (with sin/cos encoder capability) Console graphique

687PDC
A87859