Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
External Bypass Kits allow oil to bypass ULAC, ULOC, ULDC, and ULHC Series air oil cooler cores if the pressure drop is too high. The bypass reduces the risk of the cooler bursting in connection with cold starts and temporary peaks in pressure or flow.
| Produits | Taille | Pression de tarage (psi) |
|---|---|---|
| BP-007-SA | Size 007 Cooler | 20 psi |
| BP-007-SB | Size 007 Cooler | 65 psi |
| BP-011-SA | Size 011 Cooler | 20 psi |
| BP-011-SB | Size 011 Cooler | 65 psi |
| BP-016-SA | Size 016 Cooler | 20 psi |
| BP-016-SB | Size 016 Cooler | 65 psi |
| BP-020-SA | Size 020 Cooler | 20 psi |
| BP-020-SB | Size 020 Cooler | 65 psi |
| BP-023-SA | Size 023 Cooler | 20 psi |
| BP-023-SB | Size 023 Cooler | 65 psi |
| BP-033-SA | Size 033 Cooler | 20 psi |
| BP-033-SB | Size 033 Cooler | 65 psi |
| BP-044-SA | Size 044 Cooler | 20 psi |
| BP-044-SB | Size 044 Cooler | 65 psi |
| BP-058-SA | Size 058 Cooler | 20 psi |
| BP-058-SB | Size 058 Cooler | 65 psi |
| BP-078-SA | Size 078 Cooler | 20 psi |
| BP-078-SB | Size 078 Cooler | 65 psi |
| BP-112-SA | Size 112 Cooler | 20 psi |
| BP-112-SB | Size 112 Cooler | 65 psi |