Angle Tilt Sensor - ATS | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Nombre de sorties

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Angle Tilt Sensor - ATS

Angle Tilt Sensor - ATS OBSOLETE

Parker's ATS Angle/Tilt Sensors are Hall Effect devices with an output dependent upon the angular movement in one or two horizontal planes. Offered in single or dual axis configurations, they are non-contacting and fit most every level application need.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 5 VDC Regulated
  • Température de service maximale : 85 °C
  • Température de service minimale : -35 °C
  • Niveau d'étanchéité : 67
  • Raccordement électrique : DTM04-3P, DTM04-4P
  • Matériau du boîtier : ABS Plastic
  • Option de montage : Flanged, Bracket
  • Diamètre du trou de montage : 4.3 mm (x2), 7.14 mm (x4)
  • Courant de service : 12 mA max., 24 mA max.
  • Courant de sortie nominal : 2 mA (max.), 5 mA (max.)
  • Tension de sortie : ±10 degrees
  • Sortie du signal : 0.5 to 4.5 VDC
  • Linéarité : ±0.6%, ±0.5%
  • Hystérésis : < 0.5 %, < 1.0 %
  • Référence du modèle : ATS50, ATS90
  • Type de capteur : Tip/tilt

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Analog/Tilt Sensors deliver a proportional analog output over an angular range of ±10 degrees and are used to determine the amount of tilt in leveling applications.   The sensors are utilize Hall Effect technolgy for trouble free operation and a high level of EMI immunity.  They are built in a single package with no external moving components and are internally dampened to reduce errors caused by vibration and sudden movements.  The sensors are very robust and able to withstand rugged applications   The potted design combined with the sealed connector give the sensors IP67 protection for outdoor applications.  The mechanical features offered provide for easy installation and removal, even in field conditions.

These features make the ATS a perfect choice for any application where reliable positioning for a stable, level work platform is desired.

Markets:
• Aerial
• Construction equipment
• Material handling equipment

Features/Benefits:
• ABS plastic body for corrosion resistance.
• ±10 degrees range.
• No moving parts.

Applications:
• Cranes
• Scissor lifts
• Telehandlers
• Utility vehicles

Documents annexes

×
Produits Nombre de sorties
01759ECD 1 (single axis)
01716ECD 2 (dual axis)

687PDC
936514