Baldwin - Série de filtres Fuel Manager | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Contains

Seuil de filtration

Type de produit

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

Longueur

Pour l'utilisation avec

Inclut

Remarques

Application

Gasket

Référence du concurrent compatible

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Baldwin - Série de filtres Fuel Manager

Baldwin - Série de filtres Fuel Manager

La série de filtres Baldwin Fuel Manager élimine l’excès d’eau de votre source de carburant et dispose de vannes de vidange pratiques.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

La série de filtres Baldwin Fuel Manager élimine l’excès d’eau de votre source de carburant et dispose de vannes de vidange pratiques. Évitez que l’eau et les contaminants nocifs ne posent problème au système de carburant grâce à la série de filtres Baldwin Fuel Manager.

Documents annexes

×
Produits Contains Seuil de filtration Type de produit Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur Pour l'utilisation avec Inclut Remarques Application Gasket Référence du concurrent compatible
BF46038-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.8) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/32 (181.8) Grommet: [1] Attached Linde Lift Trucks CEMS 42123; Linde 9839030
BF46064-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain and Tab Keys 1 1/16 (26.7) One End 4 3/8 (111.1) 9 11/16 (246.1) Grommet: [1] Attached Mack Freedom MV w/Renault E3 Eng. Mack 705836525; Wix 33444
BF46039-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 3/4 (19.0) One End 3 15/32 (88.1) 7 3/4 (196.9) Grommet: [1] Attached Caterpillar Loaders Caterpillar 3619554
BF46040-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.8) One End 3 1/8 (79.4) 5 13/32 (137.3) Grommet: [1] Attached Ingersoll-Rand Air Source Plus 185 Compressor with IRX3T Engine Ingersoll-Rand 22532378; Stanadyne 40232
BF46041-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 7/8 (22.2) One End 3 15/32 (88.1) 7 13/16 (198.4) Grommet: [1] Attached Allmand Brothers Generators, Equipment CEMS 45658; Allmand Brothers 45658P
BF46042-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 1/4 (31.8) One End 4 7/32 (107.2) 10 1/4 (260.3) Grommet: [1] Attached Deutz-Fahr TTV7.260 Tractor with Deutz TCD (6.1L) Engine (Interim Tier 4) Deutz 90005119, 243193000; Donaldson P564430; Doosan 46492252
BF46043-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 1/4 (31.8) One End 4 7/32 (107.2) 10 1/4 (260.3) Grommet: [1] Attached Volvo Industrial Engines Volvo 22116209; Stanadyne 43592
BF46045-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 7/8 (22.2) One End 3 1/8 (79.4) 6 1/8 (155.6) Grommet: [1] Attached John Deere Tractors John Deere RE536195, RE546336, RE548534
BF46078-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain and Tab Keys 1/2 (12.7) One End 3 1/8 (79.4) 5 9/32 (134.1) Grommet: [1] Attached Ingersoll-Rand Compressors Ingersoll-Rand 22926737
BF46113-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 23/32 (18.3) One End 3 15/32 (88.1) 4 15/32 (113.5) Grommet: [1] Attached Gehl Loaders Bobcat 103761801CC; Atlas Copco1310072275; Case CLC103761801; Club Car 103761801; Gehl 245005; Wix SF10147, WF10147
BF46128-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.8) One End 4 3/8 (111.1) 9 11/16 (246.1) Grommet: [1] Attached Doosan Engines WIX WF10169, SF10169
BF7904-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 11/16 (17.5) One End 3 3/8 (85.7) 6 1/32 (153.2) Grommet: [1] Attached Reverse Flow;Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Engines, Equipment John Deere RE508202
BF7949-DM Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain Plug 1 5/32 (29.4) One End 3 5/16 (84.1) 7 11/32 (186.5) Grommet: [1] Attached John Deere PowerTech 6068TFM (6.8L) Marine Engine Furnished Gasket: [1] Included John Deere RE521538
BF7950-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 5/32 (29.4) One End 3 1/2 (88.9) 7 21/32 (194.5) Grommet: [1] Attached John Deere Equipment John Deere RE529643
BF7951-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 5/32 (29.4) One End 3 1/2 (88.9) 7 3/8 (187.3) Grommet: [1] Attached Agco, Case-International, J.C. Bamford, Massey Ferguson, New Holland, Valtra Equipment; Iveco Engines Iveco 504107584
BF7952-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 5/8 (15.9) One End 3 1/2 (88.9) 6 (152.4) Grommet: [1] Attached John Deere Tractors John Deere RE522868; Wix 33739
BF7954-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 5/32 (29.4) One End 3 1/2 (88.9) 5 3/4 (146.0) Grommet: [1] Attached Case, Case-International, John Deere, New Holland Equipment Case 87803445; New Holland 87803444
BF7956-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 5/32 (29.4) One End 3 1/2 (88.9) 5 (127.0) Grommet: [1] Attached J.C. Bamford Equipment with 444 Diesel Max Engine J.C. Bamford 32/925694
BF7971-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1 5/32 (29.4) One End 3 5/16 (84.1) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Reverse Flow John Deere Equipment John Deere RE522966
BF7971-DM Primary Fuel/Water Separator Element with Drain Plug 1 5/32 (29.4) One End 3 5/16 (84.1) 7 11/32 (186.5) Grommet: [1] Attached Reverse Flow John Deere PowerTech 6068TFM (6.8L) Marine Engine Attached Gasket: [1] Included John Deere RE521540
BF9808-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 1/2 (12.7) One End 3 3/16 (81.0) 6 1/16 (154.0) Grommet: [1] Attached John Deere Forwarders, Tractors John Deere RE526557; Stanadyne 37013; Fleetguard FS19978
BF9809-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 13/16 (20.6) One End 3 3/16 (81.0) 7 25/32 (197.6) Grommet: [1] Attached Reverse Flow 7/2006-on Ford Transit Ford 1370779, 6C11-9176-AA; Stanadyne 38034, 38640
BF9810-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 13/16 (20.6) One End 3 3/16 (81.0) 7 25/32 (197.6) Grommet: [1] Attached Reverse Flow 11/2004-on Ford Transit 2.0 DI TDE, 3/2004-on Transit 2.4 TDE Van Ford 4537952, 4669224, 3C11-9176-BB; Motorcraft EFC335; Stanadyne 36621, 36994
BF9822-D Primary Fuel/Water Coalescer with Drain 1/2 (12.7) One End 3 7/32 (81.8) 5 9/32 (134.1) Grommet: [1] Attached Reverse Flow J.C. Bamford Generators, Super Loaders J.C. Bamford 32/925975; Stanadyne 38695
BF9827-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 7/8 (22.2) One End 3 7/32 (81.8) 6 13/16 (173.0) Grommet: [1] Attached Reverse Flow Ford Transit Vans Ford 3C11-9176-AA; 4537951; Stanadyne 36620, 36995
BF9828-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 1/2 (12.7) One End 3 7/32 (81.8) 5 9/32 (134.1) Grommet: [1] Attached Reverse Flow JCB Loaders J.C. Bamford 32/925915; Stanadyne 38461
BF9830-D Primary Fuel/Water Coalescer with Drain 7/8 (22.2) One End 3 7/32 (81.8) 5 9/32 (134.1) Grommet: [1] Attached J.C. Bamford Generators, Lift Trucks, Loaders all with Dieselmax (Tier2) 444 Engine J.C. Bamford 32/925705; Donaldson P551426
BF9833-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 7/8 (22.2) One End 3 7/32 (81.8) 6 1/16 (154.0) Grommet: [1] Attached J.C. Bamford Excavators J.C. Bamford 32/925760; Stanadyne 37932
BF9835-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 5/8 (15.9) One End 3 3/16 (81.0) 5 9/32 (134.1) Magnum Light Towers Magnum Products 17647
BF9836-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 1/2 (12.7) One End 3 7/32 (81.8) 4 17/32 (115.1) Grommet: [1] Attached J.C. Bamford Excavators J.C. Bamford 32/925666; Mitsubishi D07-0015; Stanadyne 37130
BF9839-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 3/4 (19.0) One End 3 3/16 (81.0) 6 23/32 (170.7) Grommet: [1] Attached Reverse Flow Agco, Challenger, Massey Ferguson, Valtra Equipment all with Sisu 6.6L, 7.4L, 8.4L Engines Agco V836867591; Sisu 836867591
BF9847-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 1/2 (12.7) One End 3 3/16 (81.0) 6 1/16 (154.0) Grommet: [1] Attached John Deere Equipment John Deere RE533026; Donaldson P551432
BF9874-DM Drain Nut Primary Fuel/Water Separator Element with Drain Plug 15/16 (23.8) One End 3 5/32 (80.2) 5 5/16 (134.9) Grommet: [1] Attached John Deere Power Tech 4045DFM, 4045TFM Marine Engines Furnished Gasket: [1] Included John Deere RE521248; Stanadyne 36559
BF9875-DM Drain Nut Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain Plug 15/16 (23.8) One End 3 5/32 (80.2) 5 5/16 (134.9) Grommet: [1] Attached John Deere Power Tech 4045DFM, 4045TFM Marine Engines Furnished Gasket: [1] Included John Deere RE520842; Stanadyne 36503
BF9891-D Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 9/16 (14.3) One End 3 3/16 (81.0) 7 11/16 (195.3) Grommet: [1] Attached Reverse Flow John Deere Engines, Equipment John Deere RE541922
BF9892-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 9/16 (14.3) One End 3 3/16 (81.0) 6 1/16 (154.0) Grommet: [1] Attached John Deere Engines, Equipment John Deere RE544394
BF7783-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 7/32 (132.6) Grommet: [2] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Massey Ferguson Tractors Agco 3780931M1; J.C. Bamford 32/921001; Fleetguard FS19585
BF7786-D 5 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Equipment John Deere RE509032
BF7905-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Kubota Engines; Volvo Loaders Omniquip 8320269; Volvo 11711183
BF7699-D 9 Nominal; 40 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 7/32 (132.6) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. Barber Greene, Caterpillar Equipment Caterpillar 151-2409; Stanadyne 33748
BF7745-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 4 15/32 (113.5) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. Ford, New Holland Equipment New Holland 87801434
BF7746-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. Case, Caterpillar, New Holland Equipment Ford YC15-9176-AA; Stanadyne 34470, 35332
BF7784-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Equipment Case/New Holland 87802332; John Deere RE517181
BF7785-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Equipment John Deere RE509036, RE517180
BF7906-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. Caterpillar Equipment Caterpillar 233-9856
BF7964-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 6 25/32 (172.2) Grommet: [1] Attached Reverse Flow; Tab/Keys are not needed for installation. Ford 2C11-9176-AA, 4386518; Motorcraft EFG331
BF7672-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) BF7673-D, BF7674-D Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Caterpillar, John Deere Equipment Caterpillar 131-1812; John Deere RE53729, RE62421; Donaldson P550398; Fleetguard FS19554
BF9837-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 6 25/32 (172.2) Grommet: [1] Attached Reverse Flow Agco, Challenger, Massey Ferguson, Valtra Tractors all with Sisu 4.4L, 6.6L, 7.4L, 8.4L Diesel Engines Agco V836862600; Case 162000080882; Sisu 836862600; Valtra 20366575
BF7898-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Caterpillar Skid Steer Loaders Caterpillar 223-0702
BF7989-D 9 Nominal; 40 Absolute Primary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 6 25/32 (172.2) Grommet: [1] Attached 11/2001-on R.V.I. Midlum Trucks all with dCi16 Engine Renault 5001846015; Fleetguard FS19810
BF7673-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 7/32 (132.6) BF7672-D Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Engines, Equipment John Deere RE50455, RE58367, RE62418; Donaldson P550351; Fleetguard FS19516
BF7674-D Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) BF7672-D, BF7681-D Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Caterpillar, Perkins Engines; John Deere Equipment Caterpillar 100-5593, 138-3098, 159-6102; GMC 12554082; John Deere RE52987, RE53400, RE62419, RE509031
BF7675-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 4 15/32 (113.5) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. John Deere Power Tech Engines John Deere RE60021; Fleetguard FS19573
BF7677-D 4 Nominal; 13 Absolute Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Case-IH, Challenger, Massey Ferguson, New Holland Tractors; Caterpillar, John Deere Equipment John Deere RE62420; Stanadyne 32179
BF7679-D 9 Nominal; 40 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 31/32 (151.6) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Caterpillar, John Deere Equipment Caterpillar 117-4089; John Deere RE62424
BF7681-D 9 Nominal; 40 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 5 7/32 (132.6) BF7674-D Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. Caterpillar, Perkins Engines; New Holland Tractors Caterpillar 100-6374, 138-3100; New Holland 87840591
BF7682-D 5 Nominal; 25 Absolute Primary Fuel/Water Coalescer Element with Drain 21/32 (16.7) One End 3 9/32 (83.3) 7 5/8 (193.7) Grommet: [1] Attached Tab/Keys are not needed for installation. John Deere, Timberjack Equipment John Deere RE62423, RE65431; Timberjack 431892, F431892

687PDC
082700