Moteurs à axe brisé

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Taille de l'arbre

Division

Style de produit

Déplacement

Pression de service

Couple nominal

Vitesse de sortie maximale

Puissance de sortie

Type de montage

Type d'arbre

Température de service maximale

Température de service minimale

Pour le type de fluide

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Moteurs à axe brisé


Moteurs à axe brisé

La gamme complète de moteurs haute et basse vitesse signés Parker développe une puissance pouvant atteindre un couple de 1695 Nw-m (15 000 pouces-livres) pour un régime compris entre 0,5 et 13 000 tr/min. Les engrenages, les pompes à rotor, les vannes et les pistons sont disponibles en différentes tailles et configurations. Des moteurs à cylindrée fixe et variable sont également proposés. Les moteurs hydrauliques Parker offrent d'excellentes performances, une efficacité hors pair, une réelle compensation de l'usure et une durée de vie prolongée.


Affichage de 10 sur 1

Affichage de 10 sur 1

Affichage de 10 sur 1

Affichage de 10 sur 1

Affichage de 10 sur 2

Affichage de 10 sur 1

Affichage de 10 sur

687PDC
687PDC