PVC Strain Relievers, Series S8155x | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Couple d'accélération (Nm)

D.I. pièce nominal

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
PVC Strain Relievers, Series S8155x

PVC Strain Relievers, Series S8155x OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance

Caractéristiques techniques

  • Longueur : 7 inch, 177.8 mm
  • Quantité par boîte : Per order
  • Application : Accessory
  • Accessoires inclus : Strain Reliever/Bend Restrictor

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series S8155x PVC Strain Relievers are designed, molded and sized to fit snugly for easy installation and minimal slippage. The abrasion and weathering resistant strain relievers mitigate the effects of frequent bending and flexing to enable maximum hose performance.

Markets:
• General Industrial

Features/Benefits:
• Black PVC for an insulated gripping surface and abrasion and weathering resistance.

Applications:
-usage
• Pressure washer hose
Produits Couple d'accélération (Nm) D.I. pièce nominal
S81550 Strain Reliever/Bend Restrictor 0.53
S81551 Strain Reliever/Bend Restrictor 0.63

687PDC
687583