| Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style raccordement 1

D.E. tube raccordement 1 (po)

Dimension filetage raccordement 1 (po)

Matériau du joint torique

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Adaptateurs de purge

Adaptateurs de purge

Les adaptateurs de purge de Parker permettent de purger les systèmes hydrauliques sans fissuration des raccords hydrauliques.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : 9200 (Dynamic Pressure) psi, 63 (Dynamic Pressure) MPa, 634 (Dynamic Pressure) bar
  • Type de raccordement : Adaptateur de purge
  • Application : Various
  • Forme : Straight
  • Taille du raccordement 2 : SAE-ORB taille 7/16 à 20 et NPTF taille 1/4 à 18
  • Pression statique maximale : 6500 à 12000 psi

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les adaptateurs de purge de Parker sont spécialement conçus pour être montés directement sur des raccords de type ORFS (face plâne à joint torique) ou des manifolds SAE ou NPT et des vannes qui requièrent des purges fréquentes. Les adaptateurs de purge sont la solution idéale pour les applications de systèmes hydrauliques dont les joints en élastomère risquent d'être extrudés et/ou endommagés au cours de la purge en raison de la fissuration d'une connexion.

Marchés :
• Construction
• Agriculture
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Transport
• Carburants de substitution

Caractéristiques/Avantages :
• Conception de vis de purge automobile standard, sertie au carter du système pour éviter toute explosion.
• Purge simplifiée des systèmes hydrauliques sans fissuration, offrant une protection contre les forces élevées éventuelles des raccords de grande taille ou le risque d'extrusion ou d'endommagement des joints en élastomère.
• Options d'orifice avec raccords droits mâles SAE et NPT et options de connexion de tube et de tuyau à des embouts ORFS mâles et femelles.
• Disponible en acier dans des dimensions allant de 1 1/4 à 1 ½ et des pressions de travail atteignant 12 000 psi.

Applications :
• Connexions de conduites de fluide hydraulique

Documents annexes

×
Produits Style raccordement 1 D.E. tube raccordement 1 (po) Dimension filetage raccordement 1 (po) Matériau du joint torique
10 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 5/8 na na
12 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 3/4 na na
16 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 1 na na
20 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 1 1/4 na na
24 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 1 1/2 na na
8 FNLBA-S Female O-ring Face Seal 1/2 na na
1/4 HPBA-S Male NPTF na 1/4-18 na
4 P5ONBA-S Male SAE-ORB na 7/16-20 90 Durometer Nitrile
10 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 5/8 na 90 Durometer Nitrile
12 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 3/4 na 90 Durometer Nitrile
12 PNLOBA-S FKM Male O-ring Face Seal 3/4 na 90 Durometer Fluorocarbon
16 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 1 na 90 Durometer Nitrile
16 PNLOBA-S FKM Male O-ring Face Seal 1 na 90 Durometer Fluorocarbon
24 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 1 1/2 na 90 Durometer Nitrile
4 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 1/4 na 90 Durometer Nitrile
6 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 3/8 na 90 Durometer Nitrile
6 PNLOBA-S FKM Male O-ring Face Seal 3/8 na 90 Durometer Fluorocarbon
8 PNLOBA-S Male O-ring Face Seal 1/2 na 90 Durometer Nitrile

687PDC