C-Series Replacement Clips | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
C-Series Replacement Clips

C-Series Replacement Clips

Parker’s C-Series Replacement Clips designed to work with Parker’s C-Series C7, C15, and C21 miniature cartridge valves.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur : 0.020, 0.039 inch, 0.5, 1 mm
  • Longueur : 0.366, 0.598, 0.803 inch, 9.3, 15.2, 20.4 mm
  • Largeur : 0.315, 0.669, 0.984 inch, 8, 17, 25 mm
  • Poids : 0.092, 0.429, 0.864 g
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s C-Series Replacement Clips are designed to work with all Parker’s C-Series miniature cartridge valves to provide easy installation and provide retention under vibration and handling. 

Markets: 
Analytical Chemistry 
Clinical Diagnostics
Respiratory and Anesthesia
Patient Therapy 
Patient Monitoring
Environmental Monitoring
Print

Features/Benefits:
Designed to work with evaluation manifolds or customer designed manifolds
Two step simple installation for a quick setup
Designed to keep valve from movement in manifold against vibration and handling

Applications:
Reagent Addition
Wash 
Waste
Flow Control
Portable/Transportable Ventilators
Negative Pressure Wound Therapy
Air Over Liquid Dispense
Sidestream C0₂ Measurement
Portable/Hand held environmental monitoring
Large format Inkjet systems

Documents annexes

×
Produits Taille
C07-C C7
C15-C C15
C21-C C21

687PDC
687821