C-Series Evaluation Manifolds | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
C-Series Evaluation Manifolds

C-Series Evaluation Manifolds

Parker C-Series Evaluation Manifolds are perfect for sample testing and come with all accessories necessary for installation.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur : 0.75, 1.18, 1.57 inch, 19, 30, 40 mm
  • Largeur : 0.395, 0.709, 0.984 inch, 10, 18, 25 mm
  • Longueur : 0.95, 1.18, 1.57 inch, 24, 30, 40 mm
  • Poids : 10.644, 53.989, 99.938 g
Safety Warning

Description complète du produit

Parker C-Series Evaluation Manifolds are perfect for sample testing and come with all accessories necessary for installation of Parker C-Series cartridge valves. 

Markets: 
Analytical Chemistry 
Clinical Diagnostics
Respiratory and Anesthesia
Patient Therapy 
Patient Monitoring
Environmental Monitoring
Print

Features/Benefits:
Includes clip, and screw needed to install valve
Three step installation process
Clip ensures retention under vibration and handling
1/8” BSPP threaded ports allow for quick connection to test system
Provides easy mounting option with two 3.5 mm through holes

Applications:
Reagent Addition
Wash 
Waste
Flow Control
Portable/Transportable Ventilators
Negative Pressure Wound Therapy
Air Over Liquid Dispense
Sidestream C0₂ Measurement
Portable/Hand held environmental monitoring
Large format Inkjet systems

Documents annexes

×
Produits Taille
C07-MCS C7
C15-MCS C15
C21-MCS C21

687PDC
687821